プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

ユニークなバリエーション

メンテナンスが簡単な信号、通信、電源用プリント基板接続を実現します。

戻る 製品

カテゴリ

絞込み検索 プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

ねじ接続式にPush-inスプリング接続式、プリント基板用端子台にメンテナンスが簡単なコネクタも、2~24極に対応:COMBICON製品は豊富なラインアップでさまざまなアプリケーションにシグナル、データ、パワーを伝送する最適な接続テクノロジを提供します。

特長

  • ねじ接続やスプリング接続などの多様な接続テクノロジで高い柔軟性
  • さまざまなピッチと極数で幅広いアプリケーション
  • 高品質な材質による高信頼性
  • 経験豊富な製品担当者が設計をサポート
  • お客様からの要求に応じたカスタムケースを製作

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台  

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台でシグナル、データ、パワーを直接プリント基板に簡単かつ安全に伝送できます。省スペースの接続方式はプロセス産業および産業環境のさまざまなアプリケーションに適しています。

  • 接続電線サイズ0.14~95 mm2
  • 最大電流232 A、最大電圧1000 V
  • ねじ接続式、スプリング接続式、圧接接続式
  • ピッチ2.5~20 mm

プリント基板用コネクタ

プリント基板用コネクタ  

プリント基板用コネクタ

当社のプリント基板用コネクタは汎用的でメンテナンスが簡単な電線接続をさまざまな産業やマーケットの機器設計に広く提供します。

  • 接続電線サイズ0.14~35 mm2
  • 最大電流125 A、最大電圧1000 V
  • ねじ接続式、スプリング接続式、圧接接続式、ピアス接続式または圧着端子接続式
  • スナップラッチ機構またはねじフランジで嵌合ロック

基板対基板接続

基板対基板接続  

基板対基板接続

フエニックス・コンタクトは、FINEPITCHシリーズの基板対基板コネクタで、信号およびデータ伝送用にシールドありとシールドなしのソリューションを初めて提供します。これにより、異なるデザイン、スタック高、コンパクトな0.8および1.27 mmピッチでの極数で独自のプリント基板の向きを実現することができます。

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台  

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台で大電流と高電圧をケースパネルを通じて確実・安全に伝送できます。さまざまな接続方式で柔軟性のある伝送ソリューションが実現します。

  • 接続電線サイズ4~150 mm2
  • 電流最大309 A、電圧最大1000 V
  • ねじ接続式、スプリング接続式、T-LOX接続式、ボルト接続式
  • パネル厚1~6 mmに対応

設定可能なプリント基板用端子台

設定可能なプリント基板用端子台  

設定可能なプリント基板用端子台

設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズは、産業用電子機器に最大1,500 Vの電圧を供給することができます。製品コンフィグレータによりご希望の端子台をすばやく構成:豊富な色選択肢、オプションとして異なる電線径を組合せた端子台、そしてコンフィグレーションデータにいつでもアクセス可能。

カスタム仕様のプリント基板接続

プリント基板用コネクタ  

カスタム仕様のプリント基板接続

カスタム指定の接続ソリューションが必要ですか。フエニックス・コンタクトにはカスタム指定の製品が幅広く揃っており、量産にも新規製品開発にも対応します。

  • 黒、ライトグレー、グレー、青の各色
  • カスタム印字
  • 安全性強化のためのコーディング
  • 個別ソリューションはお問い合せください。

詳細
認定および認証

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コネクタ

サービス


確たる技術力

コネクタ、電子機器用ハウジングの世界をご体感ください。


プリント基板用端子台・コネクタ

革新的な接続ソリューション

【ユーザー事例】Push-inユーザーと産業技術を訪ねる無料マンガを進呈中!

新入社員キャラクター府江瑠々(ふえるる)が登場。第一弾はオリエンタルモーター株式会社編

Push-in_Road
詳細・ダウンロードページへ(内部リンク)

【製品資料PDF】基板・機器用製品カタログ 2019-2020

基板・機器用の端子台・コネクタ・ケースの最新情報一式を掲載したPDFカタログです

Catalogue_Cover
PDFダウンロード [PDF, 10.74 MB]
フエニックス・コンタクトの2020年ハイライト

2020年ハイライト

デジタル化を活用し、スマートワールド向けのクリエイティブなソリューションをご覧ください。

ハイライトを見る
フエニックス・コンタクトのコネクタおよび電子機器用ケースの新製品

コネクタおよび電子機器用ケースの新製品

信号、通信、電源用コネクタと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

2019/2020年の新製品
Referrer: https://www.bing.com/