プリント基板用コネクタ

使いやすくすばやく接続

使いやすくすばやく接続

柔軟性のある接続-すばやく接続でき接続方式を自由に選べます。

戻る プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 プリント基板用コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのプリント基板用コネクタには革新的な接続テクノロジが備わっています。ピッチ2.5~15 mm、最大電流125 Aでデバイス設計に最適なソリューションが必ず見つかります。

特長

  • 電線接続方式の自由な選択ができます
  • コンタクトの形状とめっきを全面的に開発しており長寿命
  • 画期的なロッキング方式により安全に接続
  • コーディングシステムにより誤挿入を防止

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

サービス


7.62 mmピッチのプリント基板用コネクタ

カスタムエネルギーバスシステムが可能になります。


プッシュイン機能付きスプリング接続式2段型コネクタ

プッシュイン機能付きスプリング接続式コネクタシステム


ワンピースプリント基板用コネクタSDC

ワンピースプリント基板用コネクタ – 便利でコスト効率が良く、コンパクト

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/PCB_terminal_blocks_and_PCB_plug-in_connectors_P-11/20bab9a1-6261-41de-965a-3f2cc899d2b5