Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
多機能EMDシリーズを使えば、システムの電気パラメータと物理パラメータのどちらも監視できます。装置のアプリケーションを多数活用できます。
三相AC電源のフェーズパラメータをモニタリングするリレー、中性線あり/なし。
電子モニタリングリレーを取り付けたり操作するためのアクセサリ。
導電性液体の最小/最大レベルをモニタリングするためのリレー。
PTCを使いモーター巻き線温度をモニタリングするためのリレー(DIN 44081に準拠)。
単相および三相ネットワークでDC電圧とAC電圧をモニタリングするためのリレー。
DCおよびAC 0~10 Aをモニタリングするためのリレー。
単相および三相ネットワークの負荷をモニタリングするためのリレー(cos ϕ)。
単相および三相ネットワークの有効電力とモーター巻き線温度をモニタリングするためのリレー。
多機能モニタリングリレーには幅広いモニタリング機能があります。また拡張設定オプションと各種電源のシリーズにより装置の用途が大きく広がります。
多様性に富む - 多機能モニタリングリレーEMD
多機能モニタリングリレーは電気的・物理的に重要なシステムパラメータを連続監視するための低コストソリューションです。
EMDシリーズでは次の項目が監視できます。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"