風力発電機のモジュラ型ローターブレード監視

風力発電機のモジュラ型ローターブレード監視

継続的な状態監視

システムからの収益増加のために信頼性の高いソリューションを使用しましょう。

戻る モニタリングと診断

カテゴリ

  • 製品リスト:モジュール型ローターブレード監視
    ローターブレード監視

    フエニックス・コンタクトは、風力発電機の最大の可用性を確保するための、雷電流モニタリング、凍結検知、および負荷監視を含むモジュール型ローターブレード監視ソリューションを提供しています。

絞込み検索 風力発電機のローターブレードモニタリング

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトは、雷電流モニタリング、凍結検知、および負荷監視を含むモジュラ型ローターブレード監視ソリューションを提供しています。このソリューションにはさまざまなバリエーションがあり、既存のシステムに後で組み込む場合も確実に実施できます。

特長

  • 過酷な状況でも、風力発電機の最大の可用性を実現
  • リモートアクセスにより、メンテナンス作業の日程を計画し、パラメータ設定の調整が可能
  • オープンインターフェースで既存のシステムに簡単に組込み
  • 継続的な監視により、損傷の早期検出、メンテナンス間隔の最適化

主な特長

  • PLCnextテクノロジコントローラに基づくモジュラ型システム
  • ローターブレードの外側の温度測定と凍結検知
  • 落雷の測定
  • 負荷の測定と評価
  • Matlab Simulinkモデルの組込み

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ローターブレードモニタリングシステム

組込みのローターブレードモニタリングの完成形システム

Referrer: https://www.google.co.jp/