MINI Analog

省スペースで効率的

省スペースで効率的

MINI Analog信号変換器はアナログ信号を絶縁、変換、フィルタリング、増幅しますが、幅はわずか6.2 mmです。

戻る 信号変換器

カテゴリ

絞込み検索 MINI Analog

このカテゴリの製品をすべて表示する

MINI Analogシリーズの信号変換器はあらゆるアナログ信号処理に対応します。このため低コスト、省スペース、省エネで効率的です。広範な認証パッケージがあり、バラエティに富んだ分野で使用できます。

特長

  • 6.2 mm幅で他の信号変換器に比べて最大65%省スペース
  • 低消費電力でエネルギー効率が高く長寿命
  • DINレールコネクタとエラーモニタリングシステム機能による柔軟性のあるパワーブリッジと便利なグループエラー表示
  • DIPスイッチまたは拡張機能およびモニタリングソフトウェアを通じた便利なコンフィグレーションとモニタリング
  • 3方向の電気的絶縁で障害発生時も高い動作信頼性

あらゆるアプリケーション分野に対応する信号変換器 - MINI Analog製品概要

6 mmの信号変換器で可能なアプリケーション  

MINI Analog信号変換器のアプリケーション例

フエニックス・コンタクトのMINI Analog信号変換器は理想的なソリューションで、アナログ信号変換、温度測定、マルチチャネルアプリケーションの簡略化まで行います。

アプリケーションに適したMINI Analog信号変換器をお選びください。

アナログIN/OUT

  • アイソレータ
  • ディストリビュータ
  • 絶縁型信号変換器
  • 双方向パッシブアイソレータ
  • 双方向2線式アイソレータ

温度

  • 熱電対変換器
  • 測温抵抗体変換器
  • 測温抵抗体変換器(ループパワータイプ)

周波数

  • 周波数変換器
  • アナログ周波数変換器

ポテンショメータ/抵抗

  • 自動ポテンショメータ検出機能付きポテンショメータ測定用変換器

限界値

  • c接点リレーを接続した警報設定器

デジタルIN

  • リレー出力を接続したナムア信号変換器

アクセサリ

  • 電源コンポーネント
  • エラーモニタリングモジュール
  • マーキング

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器