照明と信号伝達

照明と信号伝達

照明以外にも対応

システムの状態も、製品の品質も、検査が難しい暗いエリアも、よりインテリジェントな照明と信号伝達でいつでもすべて視覚的にとらえることができます。

戻る 製品

カテゴリ

  • 産業機械用照明
    産業機械用照明

    産業機械用照明を活用し、システムの効率を高めます。

  • 照明制御システム
    フエニックス・コンタクトの照明制御システム

    照明制御システムで製造現場やオフィスの照明機器を柔軟かつ簡単に制御できます。

  • 制御盤照明
    PLD制御盤照明

    制御盤を下部まで最適に照らし短時間で取付け。

絞込み検索 照明と信号伝達

このカテゴリの製品をすべて表示する

常時システムの状態を把握する必要がありますか。船舶アプリケーション用のPSD信号灯および信号灯を使用して、常時ご使用のシステムの状態を監視することができます。
それとも暗所に照明を持ち込みますか。まったく問題ありません。機器用PLD照明、エンクロージャ用PLD照明、およびPLDタワー照明を使用して、ご希望の領域を最適かつ効率的に照らすことができます。

特長

  • 効率的なLEDテクノロジで寿命が延びエネルギーコストが低下
  • 幅広い製品ラインとアクセサリで個々の要件に最適に適応
  • 高保護等級により厳しい産業環境に最適
  • 状態に応じたシステムおよび制御盤への照明と信号伝達で応答時間を短縮

LEDテクノロジに基づいた照明および信号伝達

革新的なLEDテクノロジに基づいたフエニックス・コンタクトの照明および信号伝達製品  

革新的なLEDテクノロジに基づいたフエニックス・コンタクトの照明および信号伝達製品

フエニックス・コンタクトのLED技術分野での非常に複雑な電子部品開発の長年の経験も活用することができます。照明と信号伝達用の非常に革新的な製品が各種利用可能です。フエニックス・コンタクトはエキスパートパートナーとして産業固有のインテリジェントな照明と信号伝達のソリューションも提供いたします。詳しくはお問い合わせください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード