制御盤用I/O機器(IP20)

制御盤用I/O機器(IP20)

信頼性および柔軟性の高い通信

制御盤用I/O機器で入力データと出力データを確実に低コストで伝送

戻る PLCとI/O機器

カテゴリ

絞込み検索 制御盤用I/O機器(IP20)

このカテゴリの製品をすべて表示する

共通バスシステムやネットワーク、またはシステム内蔵型コントローラのいずれにも対応―高度なI/Oで、すばやくコスト効率の高い通信が可能です。IP20保護等級を備えた多様なラインアップでデータと信号トラフィックを確実に保護し、可能な限り広いアプリケーション分野でシステムの設計が可能になります。伝送速度、機能、構造を要件に合わせて設定できます。

特長

  • 非常に短い応答時間で、高い測定精度、短いサイクルタイム、高い制御品質を実現
  • 幅広い機能とさまざまな設計で柔軟に使用可能
  • 最も過酷な条件でも信頼性がありシステムの可用性が高い

Axioline F―高速、堅牢、簡単

Axioline Fはすべてのイーサネットベースの通信プロトコルに対してオープンです。  

Axioline Fは制御盤のイーサネットスペシャリストです。

Axioline Fは制御盤で使用するモジュールI/O機器です。あらゆるイーサネットベースの通信プロトコルにオープンでさまざまな設計に対応するAxioline Fは最大の柔軟性を提供します。 

Axioline Fを使用すると、I/Oレベルからコントローラまでリアルタイムでデータ伝送できます。システムは、干渉に関して極めて強く、EMCに関しても安全です。さまざまな安全I/Oモジュールを使用して、安全関連シグナルの収集と出力も可能です。

センサとアクチュエータを短時間で接続でき、操作が簡単というメリットがあります。

Axioline Smart Element―コンパクトで柔軟

Axioline Smart Elementシリーズのプラグ式I/O  

プラグ式のコンパクトなI/O

Axioline Smart Elementはコンパクトなプラグ式で、システムに依存しないI/O部品です。Axioline Smart Elementは、コンフィグレーション、設置、開始が非常に簡単です。この製品ラインアップはIO-Linkマスタ、デジタルおよびアナログ入出力モジュール、PROFIsafe用セーフティモジュールやその他の機能モジュールが含まれます。

Axioline P―高可用性でモジュール式

高可用性I/O機器  

ホットスワップ機能を備えた高可用性I/O機器

Axioline P I/O機器は、アプリケーションの最大の可用性を保証します。ホットスワップ可能なローカルバスにより、Axioline P I/Oから既存のモジュールを、システムをオフにせずに交換できます。バスソケットの電気機械設計により、ローカルバス通信を中断することなく、実際に複数のモジュールをステーションから同時に取外せます。

モジュール型プロキシAxioline Pを使用すると、PROFIBUS PAセグメントをPROFINETネットワークに直接接続できます。さまざまな冗長性メカニズムにより、高いフェールセーフ性能とプロセスの信頼性を確保します。

Inline―高い柔軟性

Inlineの幅広い機能で非常に優れた柔軟性  

幅広い機能と多数のオーダーメイドチャネルで個別対応の可能性が広がるInline

Inlineは制御盤で使用できるように細心の注意を払って設計された柔軟性の高いオールラウンドタイプです。幅広いI/Oと機能端子台であらゆる一般的なフィールドバスシステムとイーサネットネットワークに対応するオートメーション機能を設計できます。

スリムな全体幅でわずかなスペースがあればステーションを拡張できます。防爆エリアのセーフティアプリケーションやI/Oを簡単に接続して組み込むこともできます。

スタンドアロンIO-Linkマスタ

制御盤用IO-Linkマスタ  

IP20スタンドアロンIO-Linkマスタ

スタンドアロンIO-Linkマスタは、IO-Link機器の接続に使用されます。さらに最大8台の標準センサを、デジタル入力経由でIO-Linkマスタに接続できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード


Axioline F I/O機器

Axioline F I/O機器の特長とオプション


Inline I/O機器をすばやく簡単に解説

Inline I/O機器の特長とオプションの詳細をご覧ください。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/PLC_and_I_O_systems_P-21/cb588613-fd60-41e7-a3e4-61c93d94155e