フィールドインストレーション用I/O機器(IP65/IP67)

フィールドインストレーション用I/O機器(IP65/IP67)

ローカル信号の収集

分散信号を収集する堅牢で柔軟性のあるI/O機器。

戻る PLCとI/O機器

カテゴリ

絞込み検索 フィールドインストレーション用I/O機器(IP65/IP67)

このカテゴリの製品をすべて表示する

システムや機器で入力および出力データを直接収集します。モジュール式またはコンパクト、金属製またはプラスチック製、イーサネットネットワークまたはフィールドバスシステムのいずれでも、フエニックス・コンタクトはIP65/IP67保護を備えた、あらゆる使用に最適の幅広いI/O機器を提供します。SPEEDCON高速嵌合方式により、設置時間が短縮されます。鮮明なディスプレイと警告メッセージでダウンタイムが最短になります。

特長

  • 堅牢な設計と広域な温度範囲で長寿命かつ高可用性のシステムを実現
  • 金属製、プラスチック製、モジュール式、コンパクトであらゆる設置場所に適したケース
  • IO-Link通信により、より優れた柔軟性と幅広い機能を実現

Axioline E - 高速、堅牢、簡単

Axioline Eはすべてのイーサネットベースの通信プロトコルに開放されています  

Axioline Eはフィールドインストレーション用のイーサネットスペシャリストです。

Axioline Eはフィールドインストレーション用のブロック仕様でのI/O機器です。イーサネットベースのあらゆる通信プロトコルに開放されており2種類のケースがあるAxioline Eは最大の柔軟性を提供します。

SPEEDCON高速嵌合方式ですばやく簡単に取り付けることができ、アッセンブリ時間が短縮されます。Axioline Eは機械的負荷、EMI、環境の影響という面で特に堅牢です。M12パワーコネクタは接続ポイントの数が少なく12 Ax2が1本のケーブルに組み込まれており簡単に取付け可能です。

IO-Link I/O BOXを使用して、フィールド内の分散された柔軟な方法によりAxioline Eを拡張します。

Fieldline Modular - 柔軟に拡張可能

モジュール式のI/O機器は、M8またはM12接続での機器を備えています。  

M8またはM12接続でのFieldline Modular

Fieldline ModularシリーズのI/O機器により、フィールドインストレーションに最大の自由度がもたらされます。機能的、カスタム指定可能、オープンバスという特長があります。

Fieldline Modular I/Oは、M8接続またはM12接続を使用した非常にコンパクトな形式で利用できます。どちらのバージョンでもほぼすべてのネットワークに柔軟かつ簡単に接続できます。Fieldlineローカルバスはバスカプラを追加せずにIP20 Inline I/O機器に組込み可能です。

AS-Interface用のI/O – 設置が簡単

AS-Interface機器は非常にすばやく設置できます。  

フエニックス・コンタクトのAS-Interfaceに使用するI/O機器

AS-Interface機器は工具を使わずにAS-Interfaceフラットリボンケーブルに接続できます。設置時間が最短になり、コスト削減につながります。M12またはM8接続の機器がありさまざまな設計に対応します。後者は非常にコンパクトで、機器の操作やロボットアプリケーションに理想的です。さらにゲートウェイ、電源、配線などのフエニックス・コンタクト製アクセサリもあります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階