大電流用端子台

大電流用端子台

動力線の配線が簡単に

最大185 mm²の大きな接続電線断面積を簡単で安全にすばやく接続

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 大電流用端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

パワーターン接続テクノロジによる大電流スプリング式端子台PTPOWERは、断面積の大きい電線の配線に最速で最も簡単な接続オプションを提供します。操作レバーを回転させるだけで、最大185 mm²および1500 V IEC/1000 V ULの電線を接続します。

特長

  • パワーターンテクノロジで簡単な接続
  • オプションのピックオフ式端子台で簡単に電圧分配
  • プラグインブリッジまたは挿入ブリッジで簡単に電源分岐
  • 連続マーキングおよびテストアクセサリ
  • DINレール取付けや直接取付けで柔軟な設置
  • 組立て済み端子台で取付け部材や在庫コストを削減
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで、在庫コストを削減

パワーターン接続テクノロジ

パワーターン接続テクノロジ  

パワーターン接続テクノロジ

特許取得済みのパワーターンスプリング式接続で標準ドライバを使いレバーを回転するだけで太い電線をすばやく簡単に接続できます。
最大3点の高品質スプリングスチール製押さえばねと柱状の端子台本体ベースで長期にわたる安定性があり振動に強い電線接続を作り出します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

大電流端子台PTPOWER

サイズの大きい電線を配線。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3212078&library=jpja&tab=1