エネルギー測定機器とエネルギーメーター

エネルギー測定機器とエネルギーメーター

簡単なエネルギー管理

当社の画期的で調整されたセンサー技術と測定技術シリーズにより、エネルギーデータ取得作業を大幅に軽減可能

戻る エネルギー/パワー測定

カテゴリ

  • 電力計の製品リスト
    エネルギーメーター、MID指令に準拠して認証取得

    最大500 Vのネットワークで有効電力を測定するデジタル三相エネルギーメーター、MID指令に準拠して認証取得

絞込み検索 エネルギー測定機器とエネルギーメーター

このカテゴリの製品をすべて表示する

複雑なエネルギー測定でも簡単なコストセンター請求でも、幅広い多機能エネルギー測定機器およびMID認証のエネルギーメーターには、あらゆるアプリケーションに適した製品があります。さらに、改造用の変流器を幅広く取り揃えています。

特長

  • MID認証のエネルギーメーターから多機能エネルギー測定機器まで、あらゆるアプリケーションに最適な製品が必ずあります
  • 分かりやすくコンフィグレーション可能な測定機器により、非常に迅速にエネルギー測定を開始可能
  • 任意のメーカー製のロゴスキーコイルを簡単に直接接続可能なバージョン
  • 未来志向の通信インターフェースとデジタルサービスで、制御および管理システムに迅速に組込み
  • EMproエネルギー測定機器はCOMPLETE lineシステムの一部です。

エネルギー消費測定のための最速の方法

エネルギー消費測定のための最速の方法

エネルギー効率の向上による節約効果の可能性を特定し、エネルギー管理の基礎を作ります。

エネルギー計測ユニットEMproはエネルギーデータを取得して、これを上位の制御および管理システムに通知します。ウェブベースのユーザーガイド設置ウィザードにより、ユニットのコンフィグレーションと統合はわずか数ステップで完了します。デジタルサービスとクラウドアクセスによるグローバルアクセスで、高度な可用性と透明性が実現します。

コストセンター特有の正確なエネルギーデータの取得と通信

コストセンター特有の正確なエネルギーデータの取得と通信

エネルギーメーターMIDは請求書発行センターに使用されます。測定機器は最も重要な電気パラメータを記録し、一般的な通信インターフェースを介して上位制御システムが利用できるようにします。

特長:

  • M-Bus、Modbus/RTU、またはModbus/TCPの既存のバスまたはネットワークシステムに簡単に組込み可能
  • EMproエネルギー計測ユニットの均一なレジスタテーブルから、Modbusアプリケーションに簡単に統合可能(EEM-EM32XではなくEEM-MAxxxメイン測定値)
  • 全体幅わずか72 mmで、制御盤内で省スペース
  • 外部変流器なしの直接計測バージョンにより、時間とコストを節約

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エネルギー測定機器EMpro

エネルギー測定のための最速の方法

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/a_z_list/a_z_list