機械式リレー・ソリッドステートリレーモジュール

高性能で低価格

高性能で低価格

アプリケーションや産業を問わず、最適なソリューションを提供します。

戻る リレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 機械式リレー・ソリッドステートリレーモジュール

このカテゴリの製品をすべて表示する

電子機器の使用が拡大し続けている中で、確実に必要な信頼性を産業用オートメーション機器で提供する重要性が高まっています。幅広く多彩な機械式リレーおよびソリッドステートリレーモジュールを有するフエニックス・コンタクトの製品からお選びください。

特長

  • コンパクトな薄型設計で省スペース
  • 優れた配線コンセプトで省工数を実現
  • LEDと複数のリレータイプに対応する手動テストボタンで簡単起動
  • 入力および保護回路により極性保護またはサージ保護
  • ソリッドステートリレーで摩耗フリースイッチング

リレーモジュールの比較

PLCカプリングリレーRIF-0をDINレールに接続
高性能リレーモジュール
PLC-INTERFACE
産業用リレーシステム
RIFLINE complete
入力電圧の種類AC/DCおよびUCAC/DC
リレーの定格電流最大10 A最大16 A
ソリッドステートリレーの定格電流最大10 A最大5 A
接点最大2 c接点、
最大2 a接点
最大4 c接点、
最大3 a接点
接続方式ねじ、プッシュイン、スプリングプッシュイン
ブリッジA1、A2、11、14A2、
11(RIF-0およびRIF-1用)
システム配線用アダプタありあり、RIF-1モジュール用
ロジック機能とタイマー機能の拡張PLCロジックとの組合せで可能なし
特殊仕様センサ/アクチュエータ、鉄道、干渉電圧フィルタ(SO46)、100 kHz、TTL、大電流10 A(HC)、起動大電流用電源(IC)、手動スイッチ付きモジュール、ゾーン2の防爆認証バージョン(ATEX、Class 1 Division 2)、
DCモーター用電子逆負荷リレー
拡張タイマーモジュールでタイマーリレーを作成可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm:path:/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Force-guided_coupling_relays_P-16-06-08/5e069137-4f96-4bdb-9db4-53931ab605f7