ディスプレイ内蔵用ケース DCSシリーズ

フィルタ

26件

電子ハウジング - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

ディスプレイケース、5.7"、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルからなるバッテリーパック用、ねじとバッテリーパック接点付き

電子ハウジング - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

ディスプレイケース、15インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、接続テクノロジのアングルプレート用開口部、2つのねじ付きハーフシェルで構成

電子ハウジング - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

ディスプレイケース、7インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルからなるバッテリーパック用、ねじとバッテリーパック接点付き

ハトメ - DCS 5,7-7,0 SEAL - 2203584

シールセット、コードとOリングを含む

取付けセット - DCS D-FIX 7,0 - 2203830

プレートとねじを含む取付けセット、ディスプレイ取付け用

ホルダー - HS WM-S 75 DCS - 1082304

75 mmウォールブラケット、旋回可能、6.5 mm取付け穴x4、ハウジングアタッチメント径30 mm用、材質:黒色ガラス繊維強化ポリカーボネートPCおよびアルミニウム、306 g

ワッシャ/リング - DCS 5,7 WIN 1,5 CLEAR - 2203595

アクリルガラス、サテン仕上げ、ケースDCS 5.7用

電子ハウジング - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

ディスプレイケース、7インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルで構成、4つのねじ付き前面プレート

取付けセット - DCS D-FIX 15,0 - 2203831

プレートとねじを含む取付けセット、ディスプレイ取付け用

26 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階