DC/DCコンバータ

DC/DCコンバータ

安定DC電圧

負荷障害を回避:DC/DCコンバータから安定DC電圧が常時供給されます。

戻る 電源とUPS

カテゴリ

  • 製品リスト:UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER DC/DCコンバータで太陽光発電システムから制御盤に直接電源を供給します。

  • 製品リスト:アクセサリ
    アクセサリ

    ACパワー端子台はMINI DC/DCコンバータで校正してフィルタを通した電圧を給電します。

  • 製品リスト:TRIO POWER
    1500 VのTRIO POWER DC/DCコンバータ

    1500 VのTRIOシリーズのDC/DCコンバータは太陽光発電および運転テクノロジのアプリケーションに理想的です。

絞込み検索 DC/DCコンバータ

このカテゴリの製品をすべて表示する

DC/DCコンバータは安定DC電圧を供給します。電圧コンバータを使用してアプリケーションの障害を回避します。ケーブル長が長い場合でも負荷に安定DC電圧が常時供給されるように、電圧を回生します。DC/DCコンバータは電圧を変換したり、電気的絶縁で独立電源システムの作成を可能にするために使用されます。

特長

  • 非常に高性能な出力側:システムの拡張が容易、困難な負荷を高い信頼性で起動、ミニチュアサーキットブレーカのトリップ(SFB Technology)
  • 非常に幅広い信号伝達:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
  • Push-in式接続とねじ式接続から自由に選択可能
  • ExおよびIECEx認証で防爆エリアでの使用が可能
  • QUINT DC/DCコンバータは、COMPLETE lineシステムの一部です

最大の機能性を持つQUINT DC/DCコンバータ

Push-in式およびねじ式接続のQUINT DC/DCコンバータ  

Push-in式およびねじ式接続のQUINT DC/DCコンバータ

QUINT DC/DCコンバータは最大の機能性と先進のテクノロジを備え、安全性と信頼性を提供します。SFB Technology、静的ブースト(125%)、監視機能により、最大のシステム可用性を提供します。

DC/DCコンバータに新しく加わったメリットは、動的ブースト(5秒で200%)、Push-in式接続とねじ式接続、IECEx認証です。またシグナリング閾値と特性曲線を個別に調整できます。一部のコンバータは、IECEx認証もけており、防爆エリアでの使用が可能になります。

QUINT DC/DCコンバータの電圧レベル

QUINT DC/DCコンバータの電圧レベル  

QUINT DC/DCコンバータの電圧レベル

QUINT DC/DCコンバータは最大20 Aの電流の出力定格に適しています。広い入力電圧範囲を備え、最大性能クラス480 Wの全ての一般的な入力と出力電圧に対応します。12 V DC、24 V DC、または48 V DCの定格入力電圧を、5~56 V DCの出力電圧に変換します。

さらに、幅広い入力のQUINT DC/DCコンバータは、鉄道業界や発電等のアプリケーションに理想的です。入力電圧42~96 V DCまたは67~154 V DCが可能です。

100 WまでのDC/DCコンバータ

100 WまでのDC/DCコンバータ  

100 WまでのDC/DCコンバータ

QUINT DC/DCコンバータは最高100 Wまでの電力範囲でも使用できます。これらのコンバータは非常に高性能かつ省スペースで、高効率、監視機能、スタティックブーストとダイナミックブーストが特長です。さらに、Push-in式接続テクノロジとねじ式接続テクノロジから選択できます。 

QUINT DC/DCコンバータ、保護コーティングあり

QUINT DC/DCコンバータ、保護コーティングあり  

QUINT DC/DCコンバータ、保護コーティングあり

保護コーティングを備えたQUINT DC/DCコンバータは非常に耐性が強く、厳しい環境に適しています。これらのDC/DCコンバータに保護コーティングすることにより、埃、腐食性ガス、および100%の湿度、また腐食関連の沿面電流や電気化学的移行により発生する故障から保護します。

1+1およびn+1冗長のデカップリングMOSFET内蔵のPlusバージョンのDC/DCコンバータにより、対称的な負荷分散が実現し、システムの可用性が向上します。-40℃~ +70 ℃の幅広い動作温度で過酷な環境条件でも使用できます。

1500 VのTRIO DC/DCコンバータ

分散電源向けのTRIO DC/DCコンバータ  

分散電源向けのTRIO DC/DCコンバータ

1500 VのTRIOシリーズのDC/DCコンバータは、現場から直接システムに給電し、中央グリッドがなくても信頼性の高い電源を提供します。太陽光発電および運転テクノロジのアプリケーションに理想的です。

太陽光発電システムでは、TRIO DC/DCコンバータにより、給電グリッドがなくても中央インバータを起動することができます。さらに、接続箱内のストリング監視機能に直接即座に給電するために使用できます。

運転テクノロジの分野では、機械で直接24 Vを発電してシステムコントローラに給電することができます。 

太陽光発電アプリケーション向けUNO DC/DCコンバータ

太陽光発電パネルからの直接供給  

太陽光発電パネルから接続箱の直接供給用UNO DC/DCコンバータ

UNO POWERシリーズのDC/DCコンバータで太陽光発電システムから制御盤に直接電源を供給します。例えば、最大1000 V DCのストリング電圧への直接接続で、接続箱は太陽光パネルから直接給電されます。そのため、追加の設置コストを抑え、システム効率を上げることができます。

MINI POWERで電圧変換

10~75 V DCの電圧用MINI POWER  

MINI DC/DCコンバータの電圧レベル

MINI POWERラインアップのDC/DCコンバータは低出力定格に適しています。変圧器は入力電圧10~75 V DCに利用可能です。0.7~2 Aの電流を供給します。LEDとアクティブスイッチング出力を使用して出力電圧を監視します。MINI DC/DCコンバータは計測制御テクノロジに最適です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4