AC変流器

正弦波および非正弦波交流電流に対応

正弦波および非正弦波交流電流に対応

AC電流変換器でひずみ交流電流もとらえて標準アナログ信号に変換できます。

戻る 電流・電圧測定

カテゴリ

絞込み検索 AC変流器

このカテゴリの製品をすべて表示する

MCR電流変換器はシステムの交流電流を確実に捕捉します。フエニックス・コンタクトは、信号処理タスクを行う製品として、可変電源で調整する仕様と取付けがとても簡単なヒンジ付きロゴスキーセンサを接続する仕様の2種類を提供しています。

特長

  • 各種電源に対応し調整可能な最大12 AのAC測定用変換器を使って正弦波交流電流を正確に捕捉
  • 最大200 Aのヒンジ付きAC測定用変換器でひずみ電流を測定する場合でも設置または変更できて便利

柔軟に電源を供給 – 最大12 AのAC電流変換器

電流変換器MACX-MCR-SL-CAC-...  

AC電流変換器MACX-MCR-SL-CAC-...

フエニックス・コンタクトのアクティブ電流変換器は最大12 Aの正弦波交流電流を変換します。

特長:

  • 3方向が電気的に絶縁されており障害から効果的に保護
  • 広範囲電源ユニットの組込みで世界中で使用可能
  • DINレールコネクタで電源と電圧を柔軟にブリッジ
  • 入力と出力は前面のDIPスイッチで設定できて便利
  • 状態LEDで動作状態をすばやく診断
  • ATEX防爆ゾーン2に承認されており防爆エリア対応

 

ヒンジ付きロゴスキーセンサを使用 – 最大200 AのAC電流変換器

電流変換器MCR-SL-S-...  

AC電流変換器MCR-SL-S-...

AC電流変換器は30 Hz~6 kHzの最大200 Aの正弦波および非正弦波交流電流を測定します。最大径18.5 mmの電線をヒンジ付きロゴスキーセンサに入れます。

特長:

  • ヒンジ付きロゴスキーセンサで中断することなく取付けとリプレースが可能
  • 実効値(TRMS)を測定するのでひずみ交流電流も捕捉可能
  • ロゴスキーセンサにより分流器を使わないので電流測定にロスがない
  • さまざまな測定範囲 - スライドスイッチで簡単に指定
  • 多様な取付けオプションですばやく柔軟な取付けが可能
  • COMBICONプラグイン接続端子台で簡単に配線
  • コンパクトなサイズで平型分配器の分散アプリケーションに理想的

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エネルギー測定機器EMpro

エネルギー測定のための最速の方法