コントローラ

コントローラ

未来への革新

すべてのアプリケーションに対応するPLC:オープンコントローラから小規模コントローラまたは特定業界専用のコントローラまで

戻る 計測制御テクノロジ

カテゴリ

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    高級言語プログラミング、PLCプログラミングソフトウェア、およびPLCnext Store内のアプリに対応するPLCnext Technology搭載のオープンPLC。

  • ビルディングオートメーション用コントローラ
    ビルインフラ用PLC

    InlineコントローラILC 2050 BIを使用して、ビルインフラ、データセンター、および分散地所におけるさまざまなサブセクションを自動化します。

  • プログラマブルロジックリレーシステム
    プログラマブルロジックリレーシステム

    フエニックス・コンタクトのプログラマブルロジックリレーシステムで小規模なオートメーションタスクを実行します。

  • 従来のPLC
    従来のPLC

    すべての性能クラスに対応するPLC、ソフトウェアPLC、およびPLCプログラミングソフトウェア

絞込み検索 コントローラ

このカテゴリの製品をすべて表示する

幅広いフエニックス・コンタクトのPLC製品ラインアップで、お客様にオートメーション向けの革新的なソリューションを提供します。製品ラインアップには、新しい自由な発想を生み出すためのPLCnext Control機器、ビルインフラ用のPLC、ソフトウェアPLCが含まれています。それは、簡単なアプリケーション用の小規模コントローラや、自動車業界での非常に複雑なペイントライン用コントローラにも対応しています。

特長

  • IIoTおよびインダストリー4.0の基盤のための革新的なテクノロジでシステムをデジタル化します。
  • プログラマブルロジックリレーシステムであれ、最大限の性能を持つPLCであれ、幅広いPLC製品ラインアップは、お客様のオートメーション業務にクリエイティブなソリューションを提供します。
  • 堅牢で高品質なPLCなら、過酷な状況でもコスト効率よく高い信頼性で自動化を実現します

高水準言語プログラミング用PLCnext Control機器

AXC F 2152およびRFC 4072S PLCnext Control機器  

PLCnext Control機器は新しい自由な発想を広げます。

PLCnext Control機器は、オープンPLCnextテクノロジのオートメーションプラットフォーム向けの最初のPLCです。この新しいテクノロジにより、IEC 61131に準拠した従来のプログラミング、およびC/C++、C#、Matlab®Simulink®などの高水準言語によるプログラミングが可能になります。また、Visual Studio、Eclipse、Matlab®Simulink®などのご希望のプログラミングソフトウェアを自由に選択することもできます。
Proficloudに直接接続して、調整されたオープンソースソフトウェアや次世代のテクノロジを組み込みます。

IEC 61131プログラミングによるPLC

Axioステーション、Inlineステーション、RFC  

PROFINETおよびModbus/TCP用PLCシステム

フエニックス・コンタクトのPLC製品ラインアップからお選びください。ソフトウェアPLCを使用して、産業用PCを高性能のPLCに変換する、または高性能PLCを使用して要求が厳しいオートメーション業務に対応します。一致するI/O機器と理想的に組み合わせることができるPLCは、中小規模システムでも使用できます。

ビルオートメーション用PLC

ILC 2050 BI PLC

JavaベースのNiagaraフレームワークによるPLC

ILC 2050 BIコントローラを使用して、ビルインフラ、データセンター、および分散型プロパティにおけるさまざまな設備を自動化します。

PLCは、ビルインフラオートメーションのアプリケーションで使用するあらゆる主要通信プロトコルのサポートもします。Niagara 4フレームワークは、特にモノのインターネット向けに開発されたもので、ユーザーは時間を最適化されたエンジニアリングを実行できます。さらに、Javaベースのフレームワークは、プランニング、エンジニアリング、表示用にフレキシブルなオプションを提供しています。Niagaraネットワークにセルフプログラミング機能を追加するのも簡単です。

プログラマブルロジックリレーシステム

PLCロジック小規模コントローラ  

簡単なアプリケーションを自動化するための小規模コントローラ

このシステムでは、小規模なオートメーション業務を実現するように設計されており、ロジック、インターフェース、およびフィールド接続レベルを初めて1つのソリューションに組み合わせました。ロジックリレーシステムは、ロジック機能と分かりやすいソフトウェアでプラグ式リレーの特長を組み合わせています。また、確立されたリレーテクノロジの良さが、ロジック機能と分かりやすいソフトウェアと融合しています。

PLCロジックアプリおよびPush-inやBluetoothのようなテクノロジにより、統合、監視、運転が簡素化されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.co.jp/