概要に戻る

新製品

高い保護等級のフライングリード用逆プラグ仕様丸型コネクタPRCシリーズ

PRCシリーズの逆プラグ仕様丸型コネクタにより、建物、産業、屋外のアプリケーションにおいて信頼性の高いケーブル同士の接続が可能です。このコネクタは耐候性材料とIP69Kの高い保護等級で、過酷な環境条件でも高い電流を伝送します。

特長

  • 同じ等級の産業用コネクタより、最高75%小型化
  • 手動または工具を使用してロック解除するロック機構
  • 塩を含む大気中や直射日光の当たる場所でのアプリケーションに最適
  • 耐候性素材の使用により、屋内および屋外での使用に最適

主な特長

  • 接続電線サイズ:1.5~6 mm²
  • 定格電圧:690 V AC(III/3)
  • 定格電流:35 A
  • 最大保護等級はIP69K
  • フィールドでアッセンブリ
  • 3極~5極
  • カラーコーディング可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

丸型コネクタM17 - M58

関連情報