e-mobility用充電ケーブルおよびソケット・アウトレット

充電ケーブルおよびソケット・アウトレット

安全で信頼性があり、便利

当社の充電接続システムは、電気自動車へのエネルギー供給に新しい標準を打ち立てています。

戻る コネクタ

カテゴリ

  • AC充電ケーブル
    AC充電ケーブル

    世界中で標準化されているすべてのAC充電インターフェースに対応する車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ

  • DC充電ケーブル
    DC充電ケーブル

    タイプ1、タイプ2、GB/T規格に準拠した急速DC充電向けの車両用充電コネクタ

  • アクセサリ
    充電ケーブルおよびソケット・アウトレット用アクセサリ

    充電ケーブル用ホルダと修理キット、およびソケット・アウトレット用保護カバー

絞込み検索 充電ケーブルおよびソケット・アウトレット

このカテゴリの製品をすべて表示する

銀めっきの電源および信号コンタクトにより、高精度の温度管理が可能であり、組込みのロッキングシステム、充電ケーブル、ソケット・アウトレット、および車両用インレットは、安全かつ高い信頼性で動作します。魅力的で人間工学に基づく設計のため、取扱いが容易で快適です。

特長

  • タイプ1、タイプ2およびGB/T用の規格準拠の幅広い製品ラインアップ
  • 銀めっきコンタクト表面により、効率の良い電力伝送と長期的な安定
  • 温度監視と革新的なロック機構で安全な充電
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

世界中のすべてのアプリケーションに対応する充電接続システム

全充電接続システムの概要  

全充電接続システムの概要

ACパワーグリッドでの充電も急速DC充電も、フエニックス・コンタクトは世界中で使用できる充電接続システムを提供します。

  • 北米および日本向けタイプ1
  • 欧州およびその他の国向けタイプ2
  • 中国向けGB/T

急速充電ステーション用DC充電ケーブル

急速DC充電用DC充電ケーブル  

急速DC充電用DC充電ケーブル

当社では、規格に準拠した全世界向けの急速DC充電用充電ケーブルを提供しています。ケーブルは最大250 kWの充電パワーをサポートします。

ハイパワー充電(HPC)用の冷却バージョンは、最大500 kWもの充電パワーに達することができます。つまりこの充電プロセスは燃焼エンジン車両に燃料を補給するプロセスに相当します。

電気自動車、充電ステーション、およびウォールボックス用のAC充電ケーブル

従来型のAC充電用AC充電ケーブル  

従来型のAC充電用AC充電ケーブル

当社では、最大26 kWの充電で、従来のAC充電用のAC充電ケーブルの全製品ラインアップを提供しています。

充電ステーションまたはウォールボックスに接続するための片側フリーエンドバージョンとともに、電気自動車のトランク収納用のモバイルケーブルも提供しています。

この充電コネクタは、人間工学に基づいた設計と現代的なスタイルで、German Design Award(ドイツデザイン賞)およびiF Design Awardを受賞しました。

充電ステーションおよびウォールボックス用ソケット・アウトレット

アクチュエータ、保護カバーおよびパネル取付けフレーム付きインフラ用ソケット・アウトレット  

保護カバー付きタイプ2インフラ用ソケット・アウトレット

当社のインフラ用ソケット・アウトレットはAC充電ステーションやウォールボックスで使用されており、モバイル充電ケーブルを介してどこにでも車両を充電することができます。

ソケット・アウトレットは、欧州タイプ2規格および中国GB/T規格に対応しています。北米と日本向けタイプ1規格では、インフラ用ソケット・アウトレットについては規定されていません。

電気自動車およびユーティリティビークル用ソケット・アウトレット

コンバインドAC/DC充電システム用のCCS車両用ソケット・アウトレット  

コンバインドAC/DC充電システム用のCCS車両用ソケット・アウトレット

米国と欧州のコンバインド充電システム(CCS)向け汎用車両用ソケット・アウトレットにより、1つの嵌合面でDCとACの両方の充電が可能になります。

インレットの寸法が統一されているため、自動車メーカーはすべての車種に対して同じ設置スペースで車体内部に設計することができます。

CCS車両用インレットに加えて、当社では中国GB/T規格に準拠するDCインレットも提供します。

充電ケーブルおよびソケット・アウトレット用アクセサリ

ソケット・アウトレットの保護カバーおよび充電ケーブル用ホルダ  

ソケット・アウトレットの保護カバーおよび充電ケーブル用ホルダ

AC/DC充電ケーブル用ホルダにより、充電が行われていないときはいつでも、車両用コネクタが所定の位置にしっかりと固定され、さまざまな要因から保護されていることを確実にします。

また、当社では、ACインフラ用ソケット・アウトレットを降水や破壊行為から保護するための自動開閉式保護カバーも用意しています。

当社の修理キットを使用すれば、損傷したHPC充電用コネクタの嵌合面フレームと電源用コンタクトを迅速かつコスト効率よく交換できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

急速充電における新たな特徴

ハイパワー充電により、エレクトロモビリティは日常の使用において最適になります。

ハイパワー充電テクノロジ
ハイパワー充電テクノロジ