アラート

フィルタ

2件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMSリレー - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMSリレーおよびシグナリングモジュール、欧州仕様、モバイルネットワークでアナログ値やデジタル値を監視、リレー出力をリモートで切換え、SMSまたはモバイルネットワークデータ接続(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧10 V~60 V DC

SMSリレー - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMSリレーおよびシグナリングモジュール、欧州仕様、モバイルネットワークでデジタル値を監視、リレー出力をリモートで切換え、SMSまたはモバイルネットワークデータ接続(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧93 V~250 V AC

2 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階