製品リスト:モジュールコントローラ

フィルタ

11件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

インターフェース

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROGRAMMING_TOOL_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

エンジニアリングツール

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

周囲温度(動作時)

  • その他のオプション
    閉じる

    周囲温度(動作時)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

コントローラ - AXC 3050 - 2700989

AxiocontrolでAxioline F I/Oを直接制御。 PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP経由で分散I/Oを追加接続するEthernetインターフェース3点あり。 IEC 61131-3に準拠したプログラミング。 コネクタプラグとマーキングエリアを含む。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - AXC 1050 - 2700988

Axioline I/Oの開ループ制御を直接行うAxiocontrolです。 Ethernetインターフェース2点とプログラミング機能がありIEC 61131-3に準拠しています。 コネクタプラグとマーキングエリアが含まれています。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - AXC 1050 XC - 2701295

Axioline I/Oを直接制御するAxiocontrolです。 Ethernetインターフェースが2つ、拡張温度範囲、およびIEC 61131-3準拠のプログラミングオプションがあります。 コネクタプラグとマーキングフィールドも含まれています。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - ILC 131 ETH - 2700973

Inline ControllerにはPROFINETおよびModbus/TCP経由で通信するオプションがあります。 PC Worx ExpressまたはPC Worx(IEC 61131-3)でプログラミングします。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - ILC 131 ETH/XC - 2701034

過酷な環境条件で使用するインラインコントローラ、Ethernetインターフェースで他のコントローラやシステムにカプリング、IEC 61131-3準拠のプログラミングオプション、コネクタプラグおよびマーキングエリア一式。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - ILC 151 ETH - 2700974

Inline ControllerにはPROFINETおよびModbus/TCP経由で通信するオプションがあります。 PC Worx ExpressまたはPC Worx(IEC 61131-3)でプログラミングします。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - ILC 151 ETH/XC - 2701141

過酷な環境条件で使用するインラインコントローラ、Ethernetインターフェースで他のコントローラやシステムにカプリング、IEC 61131-3準拠のプログラミングオプション、コネクタプラグおよびマーキングエリア一式。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - ILC 171 ETH 2TX - 2700975

Inline ControllerにはPROFINETおよびModbus/TCP経由で通信するオプションがあります。 PC Worx ExpressまたはPC Worx(IEC 61131-3)でプログラミングします。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - ILC 191 ETH 2TX - 2700976

Inline ControllerにはPROFINETおよびModbus/TCP経由で通信するオプションがあります。 PC Worx ExpressまたはPC Worx(IEC 61131-3)でプログラミングします。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コントローラ - ILC 191 ME/AN - 2700074

パルス/方向/PWMインターフェースを組み込んだInlineコントローラ、RS-485/RS-422、アナログ入力(0 ... 10 V)、アナログ出力(0 ... 10 V)、IEC 61131-3準拠のプログラミングオプション

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
11 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階