ニュース概要

信号およびデータ伝送用 基板対基板コネクタ「FINEPITCHシリーズ」日本での販売を開始

2019/01/23

FP 1,27/FP 0,8シリーズ  

FP 1,27/FP 0,8シリーズ

フエニックス・コンタクト株式会社は、信号およびデータ伝送用に基板対基板コネクタ「FINEPITCHシリーズ」の日本での販売を2019年1月23日(水)より開始します。

基板対基板コネクタ「FINEPITCHシリーズ」ではコンパクトな0.8mmおよび1.27 mmピッチをご用意し、さまざまな極数、デザイン、スタッキング高さによりプリント基板をあらゆる方向へ接続することができ、自在な基板レイアウトを実現します。

0.8mmピッチはシールド付きバリエーションで高いEMC保護を提供します。1.27mmピッチはメザニン、コプレナー、マザー/ド―ター接続およびフラットリボンケーブルとの接続が可能です。

■「FINEPITCHシリーズ」特長
 ダブルコンタクトシステムで信頼性の高い接続
 無段階のスタッキング高さで柔軟な機器設計に対応
 SMD実装(コプラナリティ ≤0.1 mm)
 はんだ付けアンカーによる耐ストレス設計

■「FINEPITCHシリーズ」製品仕様
 電流値最大1.4 A
 試験電圧最大500V AC
 データ伝送速度最大16Gbps
 挿抜回数500回

製品に関するご質問・お見積りは、弊社営業拠点・特約店までお気軽にお問い合わせください。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

YouTubeでハノーバーメッセの詳細を見る

フエニックス・コンタクトの展示ハイライトのご紹介

YouTube - ハノーバーメッセ
公式YouTubeチャンネルへ

今月のハイライト製品

IO-Linkに対応!非接触型セーフティドアスイッチ「PSRswitch」

PSRswitch
ハイライト製品記事一覧へ

コネクタおよび電子機器用ケースの新製品

2019年の新製品ご紹介します。

フエニックス・コンタクトのコネクタおよび電子機器用ケースの新製品
2019年の新製品

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ