製品リスト:鉄道産業用コネクタ

フィルタ

26件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=接続するケーブルの外径はここで選択します, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
接続するケーブルの外径はここで選択します

接続するケーブルの外径はここで選択します

ケーブル径

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号の種類

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

コネクタ - SACC-FR-4SC SH SCO - 1432758

コネクタ、4-極、シールド対応、ソケット アングル M12 SPEEDCON、Aコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-MR-4SC SH SCO - 1432732

コネクタ、4-極、シールド対応、プラグ アングル M12 SPEEDCON、Aコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-FS-4SC SH SCO - 1432745

コネクタ、4-極、シールド対応、ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-MS-4SC SH SCO - 1432729

コネクタ、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-FR-5SC SH SCO - 1432677

コネクタ、5-極、シールド対応、ソケット アングル M12 SPEEDCON、Aコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-MR-5SC SH SCO - 1432651

コネクタ、5-極、シールド対応、プラグ アングル M12 SPEEDCON、Aコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-FS-5SC SH SCO - 1432664

コネクタ、5-極、シールド対応、ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-MS-5SC SH SCO - 1432648

コネクタ、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-FRD-4SC SH PN SCO - 1436767

コネクタ、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、ソケット アングル M12、Dコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

コネクタ - SACC-MRD-4SC SH PN SCO - 1436754

コネクタ、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ アングル M12、Dコーディング、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

26 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階