製品リスト:アクセサリ

フィルタ

22件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

データケーブル - MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 2908217

USB-Mini-B接続を用いた産業用PCとフエニックス・コンタクト製デバイスの通信に使用。

データケーブル - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

産業用PCとフエニックス・コンタクト社製装置との通信に使用、QUINT UPSまたはTRIO UPSなどの12極IFSデータポートによる。

データケーブル - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

D-SUB 9 RS-232を接続する装置と12極IFSデータポート(QUINT UPS-IQまたはTRIO UPSなど)があるフエニックス・コンタクト製装置間の通信用データケーブル。

データケーブル - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

通信用ケーブル、例:フエニックス・コンタクトILC 1xx InlineコントローラとQUINT UPS-IQ UPSやTRIO UPSなど12極のIFSデータポートを持つフエニックス・コンタクトの装置の間で使用

データケーブル - IFS-OPEN-END-DATACABLE - 2320450

片側フリーの通信用ケーブル、例:フエニックス・コンタクトInline通信用端子台(IB IL RS UNI-PAC、2700893)とQUINT UPS-IQやTRIO UPSなど12極のIFSポートを持つフエニックス・コンタクト装置の間で使用

メモリブロック - IFS-CONFSTICK - 2986122

INTERFACEシステムの多機能メモリモジュール。 コンフィグレーションを簡単に保存およびバックアップ。

メモリブロック - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

多機能メモリブロック、INTERFACEシステムで使用、設定内容の簡易保存およびバックアップ用。

ステーションのコピーと削除 - COPYSTATION - IFS - 2901985

マスタスティックから最大4点のスレーブスティックにデータをコピーし1点以上のスレーブスティックのデータを削除するIFS-CONFSTICKメモリモジュールのコピーおよび削除ステーション、USB/ミニUSBケーブルで接続。

バッテリを固定するための取付けセット - BATTERY MOUNTING KIT - 2320788

DINレールに取り付けることができないバッテリの取付けに使用。

ヒューズ - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

ヒューズ、定格電流:40 A、長さ:19 mm、幅:5 mm、高さ:18.8 mm

22 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階