製品リスト:パネルPC、IP65

フィルタ

10件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

パネルPC - DL PPC18.5M 7000 - 2400015

IP65完全対応、VESA搭載、LEDバックライトによる18.5インチLCDワイドスクリーンディスプレイおよび容量性マルチタッチタッチスクリーンを接続したファンレス産業用PC。 高性能のIntel® i7プロセッサとコンフィグレーション可能なメモリ、大容量記憶装置、OSのオプション。

パネルPC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

IP65完全対応、VESA搭載、LEDバックライトによる21.5インチLCDワイドスクリーンディスプレイおよび容量性マルチタッチタッチスクリーンを接続したファンレス産業用PC。 高性能のIntel® i7プロセッサとコンフィグレーション可能なメモリ、大容量記憶装置、OSのオプション。

パネルPC - DL PPC15M 7000 - 2400017

IP65完全対応、VESA搭載、LEDバックライトによる15インチLCDワイドスクリーンディスプレイおよび容量性マルチタッチタッチスクリーンを接続したファンレス産業用PC。 高性能のIntel® i7プロセッサとコンフィグレーション可能なメモリ、大容量記憶装置、OSのオプション。

パネルPC - DL PPC15 1000 - 2701665

IP65、VESAマウント対応、LEDバックライト15インチLCDディスプレイおよびシングルタッチ抵抗式タッチスクリーンを接続したファンレス産業用PC。 エネルギー効率の良いIntel® Atom™プロセッサ。 RAM 2 GB。 HDD/SDDの大容量記憶装置オプション、OS指定可能。

パネルPC - DL PPC15M 1000 - 2701666

IP65、VESAを取り付け、LEDバックライト15インチLCDディスプレイおよびマルチタッチタッチスクリーン付きファンレス産業用PC。 エネルギー効率の良いIntel® Atom™プロセッサ。 RAM 2 GB。 HDD/SDDの大容量記憶装置オプション、OS指定可能。

産業用PC - VMT 7008 - 2400161

設定可能なIP65のIPC、タッチスクリーン付き、8インチディスプレイ、密閉ハウジング。 設定可能:大容量記憶装置とOSを含む。

産業用PC - VMT 7010 - 2400158

IP65の設定可能型IPC、タッチスクリーン、10.4インチディスプレイ、密閉型ハウジング付き。 設定可能:大容量記憶装置とOSを含む。

産業用PC - VMT 7012 - 2400159

設定可能なIP65のIPC、タッチスクリーン付き、12.1インチディスプレイ、密閉ハウジング。 設定可能:大容量記憶装置とOSを含む。

産業用PC - VMT 7015 - 2400160

設定可能なIP65のIPC、タッチスクリーン付き、15インチディスプレイ、密閉ハウジング。 設定可能:大容量記憶装置とOSを含む。

端末PC - MMT 8017S WES7 - 2404636

端末PC あり 43,2 cm / 17"-TFT-ディスプレイ (容量性マルチタッチスクリーン)、 1920 x 1080 (Full HD) 、Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz、 1x USB 2.0、 USB 3.0 x 2(背面から外部に導出されるうちの1点)、 Ethernet(10/100/1000 Mbps)x2、RJ45、 Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit) および ユーザーソフトウェア: ユーザーソフトウェアなし。

10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階