製品リスト:丸型コネクタを接続したケーブル

フィルタ

2,742件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=ケーブルの1番目のコネクタの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=ケーブルの2番目のコネクタの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KNURL_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=診断目的の状態インジケータ付き/なしの製品を選択, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEAD2_BRIDGED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR-2L - 1682003

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、上 ソケット アングル M8、あり LED 2点、ケーブル長: 1.5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-MS/ 1,5-PUR SCO - 1518805

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-3L - 1694651

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、あり LED 3点、ケーブル長: 1.5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MR/ 1,5-PUR SH - 1682757

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ アングル M12、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-8P- 1,5-PUR/M12FR - 1522626

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 1.5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-12P-MS/ 3,0-35T/FS SH SCO - 1402551

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR/PVC、黒RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FS HD - 1403970

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 1.5 m、ハイジェニック仕様、高品質スチール製ローレット

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FS OD - 1454105

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 2 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット

電源ケーブル - SAC-4P-MSS/ 1,5-PUR PE SH SCO - 1424104

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、オレンジ(RAL 2003)、つや消し、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Sコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m、AC電流最大12 A/630 V

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/ 1,5-800/M12FS - 1567270

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、耐スパッタ、耐屈曲性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 1.5 m、ロボットおよびドラッグチェーン用

2,742 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://search.yahoo.co.jp/