製品リスト:プリント基板用コネクタ

フィルタ

9,164件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧 IN (UL)

  • その他のオプション
    閉じる

    定格電圧 IN (UL)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_UL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流 IN (UL)

  • その他のオプション
    閉じる

    定格電流 IN (UL)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CONTACT_SURFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ロッキングタイプ

  • その他のオプション
    閉じる

    ロッキングタイプ



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_DIRECTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

プラグ - DFK-IPC 16/ 2-ST-10,16 - 1703690

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 2、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

プラグ - DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16 - 1703771

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 2、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

プラグ - DFK-IPC 16/ 2-STF-SH-10,16 - 1703933

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 2、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

プラグ - DFK-IPC 16/ 3-ST-10,16 - 1703700

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 3、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

プラグ - DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 - 1703784

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 3、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

プリント基板用コネクタ - DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 EF - 1765667

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 3、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

プラグ - DFK-IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 - 1703946

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 3、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

プラグ - DFK-IPC 16/ 4-ST-10,16 - 1703713

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 4、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

プラグ - DFK-IPC 16/ 4-STF-10,16 - 1703797

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 4、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

プラグ - DFK-IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - 1703959

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 4、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

9,164 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp/pxc/content_pages/!ut/p/z1/xVRNb4MgGP4tPXgkoPiBR-Ohrc22mq4fejGI4HQVqbV1_fdz23GpZmnMuBDI8_E-JDwwhgcYS3otctoWtaTH_hzFdkKMlb-Ym_rTSxBayNvNt892GJJwZcAdjGHMZKvaNxiVqqQa6niqoYoWUkOqqbMLa88aOl9SRlue180tUTTn_ZViaaKOlxwUMmG1lJy1dXNOFNB1gAwNmUaGKRYWQA4hwBR6BohlcmAL4hLsWALZ5MtdsSKDEbEFc0UPdBFiwLS4DlILC0AwRwZ2XE4sCvdDcbyFDePhtD98dGd5aIwf9XznLsA34f5a8A5uZd1U_etv_hhvgcYc7AcdhuU35rTyeFJ5A00rr08qv5x2-uWj0wdjf6OvmqI8nWKv75NatvyjhYd_KJT9V66RkvgGDLTApqRJsE7WBz9YQ1VVBN8KEAXXrnsVlZ-S39sevAtvNvsEJnQkIQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/