製品リスト:QUINT UPS

フィルタ

2件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BUFFER_PERIOD_STR, helpText=サンプルのバッファ時間は負荷電流によって異なります。, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

UPSユニット - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1. 3AH - 2320254

IQテクノロジによる無停電電源とDINレール取付け用組込みバッテリ、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/5 A、バッテリ:鉛AGM 1.3 Ah、汎用DINレールアダプタUTA 107/30を搭載

UPSユニット - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3. 4AH - 2320267

IQテクノロジによる無停電電源とDINレール取付け用組込みバッテリ、入力:DC 24 V、出力:DC 24 V/10 A、バッテリ:鉛AGM 3.4 Ah、汎用DINレールアダプタUTA 107/30を搭載

2 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階