製品リスト:ハイブリッドコネクタ

フィルタ

190件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号の種類

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ケーブルコネクタ - SH-8ESC58A8LDLS - 1621517

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 4+4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 7.5 mm ... 18 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESC58A8LB4S - 1621520

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 4+4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 7.5 mm ... 9 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 4+4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 9 mm ... 12 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESC58A8LB2S - 1621522

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 4+4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 12 mm ... 15 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESC58A8LB1S - 1621523

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 4+4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 15 mm ... 18 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 8+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 7.5 mm ... 18 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESS48A8LB4S - 1621525

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 8+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 7.5 mm ... 9 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESS48A8LB3S - 1621526

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 8+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 9 mm ... 12 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESS48A8LB2S - 1621527

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 8+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 12 mm ... 15 mm

ケーブルコネクタ - SH-8ESS48A8LB1S - 1621528

ケーブルコネクタ、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 8+4+PE / 3+N+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径: 15 mm ... 18 mm

190 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階