製品リスト:DC充電ケーブル

フィルタ

77件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=標準(または規則)、製品の承認や設計の基礎となる, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 60 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 2.5 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 60 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 4.5 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1409060

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 125 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 5 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 200 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 10 m、 黒、 ストレート、 注意:ケーブル長は基準ガイドライン長10 mを超えます。 、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 - 1621653

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 200 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 5 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC60A-6,0M16ESBK00 - 1623157

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 60 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 6 m、 黒、 ストレート、 注意:ケーブル管理が必要となる可能性があります。 、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC60A-10M16ESBK00 - 1623099

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 60 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 10 m、 黒、 ストレート、 注意:ケーブル長は基準ガイドライン長10 mを超えます。 、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 125 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 3 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC125A-1,0M50ESBK00 - 1076529

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 125 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 1 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

DC充電ケーブル - EV-T2M4CC-DC125A-4,0M50ESBK00 - 1621650

DC充電ケーブル、 車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、 CCSタイプ 2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 125 A / 1000 V (DC)、 デザイン・ライン 標準、 ケーブル: 4 m、 黒、 ストレート、 嵌合面: 黒、 ハンドルエリア: 灰

77 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/solutions/subcategory_pages/e_mobility/07f38fe8-e1d6-4612-8fd2-777df5227c16