製品リスト:バスモジュール

フィルタ

65件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

  • その他のオプション
    閉じる

    機能



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保護等級

バスカプラ - IBS IL 24 BK-T/U-PAC - 2861580

Inline、バスカプラ、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

バスカプラ - IBS IL 24 BK-DSUB-PAC - 2861593

Inline、バスカプラ、INTERBUS、D-SUB-9メス/D-SUB-9オス、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

バスカプラ - IBS IL 24 BK-LK/45-PAC - 2862165

Inline、バスカプラ、INTERBUS、F-SMAコネクタ、45度傾斜のFO接続、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

バスカプラ - IBS IL 24 BK RB-LK-PAC - 2861506

Inline、バスカプラ、INTERBUS、F-SMAコネクタ、リモートバス分岐を組込み、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

I/Oモジュール - ILB IB AI4 AO2 - 2878777

インラインブロックI/Oアナログ入力/出力モジュール、INTERBUS、入力: 0~20 mA、4~20 mA、±20 mA、0~5 V、±5 V、0~10 V、±10 V、Pt 100、Pt 1000、Ni 1000... 、出力: 0~5 V、±5 V、0~10 V、±10V、0~20 mA、±20 mA、4~20 mA、2/3/4線式接続

I/Oモジュール - ILB IB 24 DI16 - 2862330

Inline、Block IO、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 3線式、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む

I/Oモジュール - ILB IB 24 DI32 - 2862343

Inline、Block IO、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、デジタル入力: 32、24 V DC、接続方式: 3線式、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む

I/Oモジュール - ILB IB 24 DO16 - 2862356

Inline、Block IO、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む

I/Oモジュール - ILB IB 24 DO32 - 2862369

Inline、Block IO、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、デジタル出力: 32、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む

I/Oモジュール - ILB IB 24 DI 8 DO 8 - 2862372

Inline、Block IO、INTERBUS、Inlineシールドコネクタ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 3線式、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む

65 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階