製品リスト:Inline用I/O

フィルタ

178件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

  • その他のオプション
    閉じる

    機能



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

フィールドマルチプレクサ - IB IL 24 MUX MA-PAC - 2861205

インラインフィールドマルチプレクサ、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、超リモート信号を設定なしで伝送

インライン機能端子台 - IB IL SGI 2/P/EF-PAC - 2702373

Inlineアナログストレインゲージ入力端末、アクセサリ一式(コネクタプラグとマーキングエリア)、正確で高速な入力2点、4/6線式接続

直列端子 - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

インラインパワー端子台、アクセサリ一式(コネクタプラグおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズなし

直列端子 - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Inlineパワー端子台、過酷な条件に対応する仕様、アクセサリ一式(プラグコネクタおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズなし

直列端子 - IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 2862136

インラインパワー端子台、アクセサリ一式(コネクタプラグおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズ付き(主電源およびセグメント電源)

直列端子 - IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - 2862152

インラインパワー端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズ(主電源およびセグメント電源)および診断付き

直列端子 - IB IL 24 PWR IN/2F-DF-PAC - 2863779

インラインパワー端子台、アクセサリ一式(コネクタおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズ(主電源およびセグメント電源)および診断付き

直列端子 - IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - 2701162

Inlineパワー端子台、過酷な条件に対応する仕様、アクセサリ一式(コネクタプラグおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズあり(主電源およびセグメント電源)

直列端子 - IB IL 120 PWR IN-PAC - 2861454

インラインパワー端子台、アクセサリ一式(プラグコネクタおよびマーキングエリア)、ヒューズなし、AC 120 V

直列端子 - IB IL 230 PWR IN-PAC - 2861535

インラインパワー端子台、アクセサリ一式(プラグコネクタおよびマーキングエリア)、ヒューズなし、AC 230 V

178 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階