製品リスト:クラシカルなセーフティリレー

フィルタ

55件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

カテゴリ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

セーフティリレー - PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963802

セーフティリレー、非常停止および安全ドア回路用、SIL 1、SIL CL 1、Cat. 1、PL cまで対応、アプリケーションによってはSIL 3、SIL CL 3、Cat. 4、PL e、1チャネル、安全出力4点、US = AC/DC 24 V、プラグインねじ式端子台

セーフティリレー - PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963954

セーフティリレー、非常停止および安全ドア回路用、SIL 1、SIL CL 1、Cat. 1、PL cまで対応、アプリケーションによってはSIL 3、SIL CL 3、Cat. 4、PL e、1チャネル、安全出力4点、US = AC/DC 24 V、プラグインスプリング式端子台

セーフティリレー - PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 2901430

緊急停止および安全ドア回路のセーフティリレー、SIL 1,SIL CL 1、Cat. 1、PL cに対応、アプリケーションによってはSIL 3,SIL CL 3、Cat. 4、PL eに対応、シングルチャネル操作、安全出力3点、公称入力電流AC/DC 230 V、ねじ端子台

セーフティリレー - PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 2901431

セーフティリレー、緊急停止および安全ドア回路用、SIL 1、SIL CL 1、Cat. 1、PL cまで対応、アプリケーションによってはSIL 3、SIL CL 3、Cat. 4、PL eまで対応、1チャネルで動作、安全出力3点、公称入力電圧AC/DC 230 V、スプリング式端子台

セーフティリレー - PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - 2963750

緊急停止用セーフティリレーおよびSIL 3またはCat. 4、EN ISO 13849準拠のPL eで安全ドア回路をモニタリング、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力2点、公称入力電圧AC/DC 24 V、ねじ端子台

セーフティリレー - PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - 2963938

セーフティリレー、緊急停止および安全ドア監視用、SIL 3またはCat. 4、EN ISO 13849準拠のPL eまで対応、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力2点、公称入力電圧AC/DC 24 V、スプリング式端子台

セーフティリレー - PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - 2963763

緊急停止用セーフティリレーおよびSIL 3またはCat. 4、EN ISO 13849準拠のPL eで安全ドア回路をモニタリング、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力3点、公称入力電圧AC/DC 24 V、ねじ端子台

セーフティリレー - PSR-SPP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - 2963941

緊急停止用セーフティリレーおよびSIL 3またはCat. 4、EN ISO 13849準拠のPL eで安全ドア回路とライトカーテンをモニタリング、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力3点、公称入力電圧AC/DC 24 V、スプリング端子台

セーフティリレー - PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - 2900525

緊急停止用セーフティリレーおよびSIL 3またはCat. 4、EN ISO 13849準拠のPL eで安全ドア回路をモニタリング、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力2点、公称入力電圧AC/DC 24 V、ねじ端子台

セーフティリレー - PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - 2900526

セーフティリレー、緊急停止および安全ドア監視用、SIL 3またはCat. 4、EN ISO 13849準拠のPL eまで対応、1チャネルまたは2チャネルで動作、安全出力2点、公称入力電圧AC/DC 24 V、スプリング式端子台

55 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階