製品リスト:プリアッセンブリケーブルのモジュール型エントリーシステム

フィルタ

149件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

ケーブルスリーブ - CES-STPG-GY-2X3 - 1410424

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 2、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 2x 2.4 mm ... 2.7 mm 、 色: 灰

ケーブルスリーブ - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 2、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 2x 3.4 mm ... 3.7 mm 、 色: 灰

ケーブルスリーブ - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 2、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 2x 6.4 mm ... 6.7 mm 、 色: 灰

ケーブルスリーブ - CES-STPG-GY-2X8 - 1410123

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 2、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 2x 7.4 mm ... 7.7 mm 、 色: 灰

ケーブルスリーブ - CES-STPG-GY-2X9 - 1410440

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 2、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 2x 8.4 mm ... 8.7 mm 、 色: 灰

ケーブルスリーブ - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 4、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 4x 4.4 mm ... 4.7 mm 、 色: 灰

ケーブルスリーブ - CES-STPG-GY-4X6 - 1410149

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 4、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 4x 5.4 mm ... 5.7 mm 、 色: 灰

ケーブルスリーブ - CES-SRG-BK-2X3 - 1410398

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 2、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 2x 2 mm ... 2.3 mm 、 色: 黒

ケーブルスリーブ - CES-SRG-BK-2X4 - 1410408

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 2、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 2x 3 mm ... 3.3 mm 、 色: 黒

ケーブルスリーブ - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

ケーブルスリーブ、 ケーブル数: 2、 長さ: 29.5 mm、 幅: 19.5 mm、 高さ: 17 mm、 ケーブル外径: 2x 6 mm ... 6.3 mm 、 色: 黒

149 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階