製品リスト:ハウジング

フィルタ

19件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ハウジングの型式

  • その他のオプション
    閉じる

    ハウジングの型式



Tボックス - DC-B 6-SET-TB-M20-M-7X4-UT - 1581023

DUPLICON、アルミニウム製Tボックスセット、DUPLICONコンタクトインサート 6 x 4 mm² + PE、 各極2個のネジ接続付き、タイプB6、IP67保護、2 x M20ケーブルグランドネジ(ケーブルグランドなし)

Tボックス - DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT - 1581036

DUPLICON、アルミニウム製Tボックスセット、DUPLICONコンタクトインサート 6 x 4 mm² + PE、 各極2個のネジ接続付き、タイプB6、IP67保護、2 x M25ケーブルグランドネジ(ケーブルグランドなし)

Tボックス - DC-B 6-HTC-M20-M20-M - 1581049

DUPLICON、アルミニウムTボックス、タイプB6、IP67保護等級、2 x M20ケーブルグランドネジ(ケーブルグランドなし)

Tボックス - DC-B 6-HTC-M25-M25-M - 1581052

DUPLICON、アルミニウム製Tボックス、タイプB6、IP67保護等級、2 x M25ケーブルグランドネジ(ケーブルグランドなし)

ハウジングカバー - DC-B 6-CT-M - 1602025

DUPLICON、アルミニウム製ハウジングカバー、タイプB6、IP67保護、2本のM3ネジ付き、V2A、非脱落型、押さえコード用ガスケットと穴、セルフタッピングM3ネジ用

パネル取付けベース - DC-B 6-HB-M - 1602038

DUPLICON、底開式アルミニウム製パネル取付けベース、タイプB6、IP67保護、ガスケット付き

スタッカブルハウジング - DC-B 6-HD-M20-M - 1602041

DUPLICON、DUPLICONコンタクトインサート用アルミニウム製スタッカブルハウジング、タイプB6、IP67保護等級、2個のロッキングラッチ付き、ガスケットと1個のM20ケーブルグランドネジ(ケーブルグランドなし)

スタッカブルハウジング - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

DUPLICON、DUPLICONコンタクトインサート用アルミニウム製スタッカブルハウジング、タイプB6、IP67保護等級、2個のロッキングラッチ付き、ガスケットと1個のM25ケーブルグランドネジ(ケーブルグランドなし)

スタッカブルハウジング - DC-B 6-HD-M20/M20-M - 1602067

DUPLICON、DUPLICONコンタクトインサート用アルミニウム製スタッカブルハウジング、タイプB6、IP67保護等級、2個のロッキングラッチ付き、ガスケットと2個のM20ケーブルグランドネジ(ケーブルグランドなし)

スタッカブルハウジング - DC-B 6-HD-M25/M25-M - 1602070

DUPLICON、DUPLICONコンタクトインサート用アルミニウム製スタッカブルハウジング、タイプB6、IP67保護等級、2個のロッキングラッチ付き、ガスケットと2個のM25ケーブルグランドネジ(ケーブルグランドなし)

19 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階