製品リスト:小型/超小型端子台

フィルタ

48件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

小型端子台 - MUT 2,5 - 3248030

小型端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 極数: 1、 断面積:0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 15

小型端子台 - MUT 2,5 BU - 3248031

小型端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 15

ミニアース端子台 - MUT 2,5-PE - 3248032

ミニアース端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 緑ー黄、 取付けタイプ: NS 15

小型端子台 - MUT 4 - 3248035

小型端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 極数: 1、 断面積:0.2 mm² - 6 mm²、 AWG: 24 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 15

小型端子台 - MUT 4 BU - 3248036

小型端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.2 mm² - 6 mm²、 AWG: 24 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 15

ミニアース端子台 - MUT 4-PE - 3248037

ミニアース端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.2 mm² - 6 mm²、 AWG: 24 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 緑ー黄、 取付けタイプ: NS 15

超小型端子台 - MT 1,5 - 3100305

超小型端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 16、 幅: 4.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 15

超小型端子台 - MT 1,5 BU - 3003363

超小型端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 16、 幅: 4.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 15

接続式端子台 - ATEX-MT 1,5 BU - 3030103

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 16、 幅: 4.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 15

超小型端子台 - MT 1,5-TWIN - 3001682

超小型端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16、 幅: 4.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 15

48 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階