製品リスト:スイッチ

フィルタ

34件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

  • その他のオプション
    閉じる

    機能



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_CHANNELS_FO_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_CHANNELS_CU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

周囲温度(動作時)

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7008-EIP - 2701418

Managed Switch 7000、8 RJ45ポート 10/100 MBit/s、保護等級: IP20、EtherNet/IP™

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7006/2FX-EIP - 2701419

Managed Switch 7000、6 RJ45ポート 10/100 MBit/s、2 SCマルチモード 100 Mbps、保護等級: IP20、EtherNet/IP™

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP - 2701420

Managed Switch 7000、5 RJ45ポート 10/100 MBit/s、2SCシングルモード100 Mbps、1 SCマルチモード 100 Mbps、保護等級: IP20、EtherNet/IP™

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 8TX - 2989226

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100 Mbps RF45ポートx8

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 8GT - 2891123

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100/1000 Mbps RF45ポートx8

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP - 2989323

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100 Mbps RJ45ポートx6、1000 Mbps SFPスロットx2

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP - 2891479

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100/1000 Mbps RJ45ポートx6、1000 Mbps SFPスロットx2

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 16TX - 2700996

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100 Mbps RJ45ポートx16

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 14TX/2FX - 2700997

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100 Mbps RJ45ポートx14、100 Mbps FX-SCマルチモードポートx2

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM - 2701466

イーサネットスマートマネージドコンパクトスイッチ、10/100 Mbps RJ45ポートx14、100 Mbps FX-SCシングルモードポートx2

34 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階