製品リスト:パッチフィールド

フィルタ

10件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

パッチパネル - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

パッチパネル、スリム、拡張温度範囲、RJ45ソケットx2、1:1割当て、常時シールド対応、CAT5e、10/100 Mbps、DINレール取付け、IP20

パッチパネル - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

パッチパネル、RJ45ソケットx1をスプリング接続端子台8点に(1:1割当て)、カテゴリ5e、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールド接続するオプション

パッチパネル - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

パッチパネル、RJ45ソケットx1をネジ接続端子台8点に(1:1割当て)、カテゴリ5e、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールド接続するオプション

パッチパネル - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

パッチパネル、RJ45ソケットx1をIDC接続端子台8点に(1:1割当て)、カテゴリ5e、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールド接続するオプション

パッチパネル - FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646

パッチパネル、RJ45ソケットx2(1:1割当て)、カテゴリ5e、10/100/1000 Mbps、DINレール取付け、IP20、ジャンパ経由でDINレールにシールドを接続するオプション

パッチパネル - FL CAT5 TERMINAL BOX - 2744610

パッチパネル、RJ45ソケットx1をネジ接続端子台4点に(1、2、3、6を割当て)、カテゴリ5e、10/100 Mbps、DINレール取付け、IP20、DINレールにシールド接続

パッチパネル - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

ケーブル共有モジュール、Ethernet割当てのあるRJ45ソケット2点(ケーブル挿入口は前面)をスプリング式端子台8点に接続、CAT5e、10/100 Mbps、DINレール取付け、IP20、オプションでジャンパからDINレールのシールドに接続

パッチパネル - FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - 2904577

ケーブル共有モジュール、Ethernet割当てのあるRJ45ソケット2点(ケーブル挿入口はトップ)をスプリング式端子台8点に接続、CAT5e、10/100 Mbps、DINレール取付け、IP20、オプションでジャンパからDINレールのシールドに接続

ネットワークアイソレータ - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。 Ethernetデバイスを最大4 kBの電位差まで保護。 最大100 Mbpsの伝送速度に対応。 RJ100とプラグインネジ接続式端子台で接続。

DINレールアダプタ - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

DINレールアダプタ、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT6、 部材: PC-GF、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 24-22、 色: 灰

10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階