製品リスト:バスモジュール

フィルタ

24件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保護等級

新製品

バスカプラ - AXL F BK PN TPS - 2403869

PROFINET対応のAxioline Fバスカプラ(バスベースモジュールおよびプラグを含む)

新製品

バスカプラ - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

PROFINET対応のAxioline Fバスカプラ(バスベースモジュールおよびプラグを含む)

バスカプラ - AXL F BK PN - 2701815

PROFINET対応のAxioline Fバスカプラ(バスベースモジュールおよびプラグを含む)

バスカプラ - AXL F BK PN XC - 2701222

PROFINET対応のAxioline Fバスカプラ、過酷な条件に対応する仕様(バスベースモジュールとコネクタを含む)

分散I/Oデバイス - AXL E PN DI8 DO8 M12 6M - 2701515

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、PROFINET、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E PN DI16 M12 6M - 2701516

Axioline E、デジタル入力デバイス、PROFINET、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 4線、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E PN DIO16 M12 6M - 2701517

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、PROFINET、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M - 2701518

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、PROFINET、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 4、24 V DC、2 A、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Axioline E PROFINETデバイス、金属製ハウジング、IO-Linkポートx8、デジタル入力x4、DC 24 V、M12高速接続テクノロジ

分散I/Oデバイス - AXL E PN DI8 DO8 M12 6P - 2701509

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、PROFINET、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、プラスチック製ハウジング、保護等級: IP65/67

24 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階