製品リスト:Axioline E

フィルタ

70件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

分散I/Oデバイス - AXL E EC DI8 DO8 M12 6M - 2701525

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、EtherCAT®、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E EC DI16 M12 6M - 2701526

Axioline E、デジタル入力デバイス、EtherCAT®、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 4線、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E EC DIO16 M12 6M - 2701528

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、EtherCAT®、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M - 2701529

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、EtherCAT®、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 4、24 V DC、2 A、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M - 2701531

Axioline E-EtherCAT®デバイス、金属製ハウジング、IO-Linkポートx8、デジタル入力x4、DC 24 V、M12高速接続テクノロジ

分散I/Oデバイス - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M - 2701487

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、Ethernet/IP、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E EIP DI16 M12 6M - 2701488

Axioline E、デジタル入力デバイス、Ethernet/IP、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 4線、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E EIP DIO16 M12 6M - 2701489

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、Ethernet/IP、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E、デジタルI/Oデバイス、Ethernet/IP、M12高速接続テクノロジ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 4線、デジタル出力: 4、24 V DC、2 A、接続方式: 3線式、金属製ハウジング、保護等級: IP65/67

分散I/Oデバイス - AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M - 2701491

Axioline E-Ethernet/IPデバイス、金属製ハウジング、IO-Linkポートx8、デジタル入力x4、DC 24 V、M12高速接続テクノロジ

70 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階