製品リスト:防爆エリア用端子台

フィルタ

682件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

  • その他のオプション
    閉じる

    DINレールタイプ



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

  • その他のオプション
    閉じる



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

  • その他のオプション
    閉じる

    定格電流



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

接続式端子台 - UT 4 - 3044102

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 幅: 6.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - PT 1,5/S - 3208100

接続式端子台、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 14、 幅: 3.5 mm、 高さ: 30.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

断路ナイフ端子台 - UT 4-MT-P/P-EX - 3046173

断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 長さ: 57.8 mm、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

断路端子台 - UT 4-TG-EX - 3046143

断路端子台、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 長さ: 57.8 mm、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

ヒューズプラグ - P-FU 5X20-EX - 3036807

ヒューズプラグ、 ヒューズタイプ: 砂充填、 接続方式: プラグ接続、 定格電流: 6.3 A、 定格電圧: 500 V、 幅: 6.2 mm、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 色: 黒

2段端子台 - UTTB 4 - 3044814

2段端子台、 接続方式: ネジ接続, 断面積: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

多段端子台 - PT 2,5-3L - 3210499

多段端子台、 接続方式: プッシュイン式, 断面積: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

熱電圧端子台ペア - MTKD-CU/CUNI EX - 3100060

熱電圧端子台ペア、 米国タイプT、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 極数: 1、 断面積:0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 10.4 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

接続式端子台 - SSK 110 KER-EX - 0502058

ねじ式貫通端子台、接続サイズ:0.5~10 mm²、AWG: 20 - 8、幅:8.4 mm、色:白、取付けタイプ:NS 32、絶縁素材:セラミック

接続式端子台 - QTC 2,5 - 3206416

接続式端子台、 接続方式: 圧接接続式、 接続数: 2、 断面積:0.5 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 20 - 14、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

682 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階