製品リスト:取付け端子台

フィルタ

158件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

接続式端子台 - UT 2,5 - 3044076

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 4 mm²、 AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - UT 2,5 BU - 3044089

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 4 mm²、 AWG: 26 - 12、 幅: 5.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - UT 4 - 3044102

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 幅: 6.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - UT 4 BU - 3044115

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 6 mm²、 AWG: 26 - 10、 幅: 6.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - UT 6 - 3044131

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 8.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - UT 6 BU - 3044144

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.2 mm² - 10 mm²、 AWG: 24 - 8、 幅: 8.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - UT 10 - 3044160

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.5 mm² - 16 mm²、 AWG: 20 - 6、 幅: 10.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

接続式端子台 - UT 10 BU - 3044188

接続式端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積:0.5 mm² - 16 mm²、 AWG: 20 - 6、 幅: 10.2 mm、 高さ: 46.9 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

中性端子台 - UTI 16 - 3073827

中性端子台、 ネジ接続、 断面積: 6 mm² - 25 mm²、 AWG: 10 - 4、 幅: 12.2 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

中性端子台 - UTI 16 BU - 3075728

中性端子台、 ネジ接続、 断面積: 6 mm² - 25 mm²、 AWG: 10 - 4、 幅: 12.2 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

158 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階