製品リスト:プリント基板用端子台

フィルタ

2,026件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧 IN (UL)

  • その他のオプション
    閉じる

    定格電圧 IN (UL)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_UL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流 IN (UL)

  • その他のオプション
    閉じる

    定格電流 IN (UL)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CROSS_SECTION_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

電線断面積

  • その他のオプション
    閉じる

    電線断面積



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PACKAGING_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

梱包

  • その他のオプション
    閉じる

    梱包



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POTENTIALS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

  • その他のオプション
    閉じる

    接続数



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_DIRECTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

プリント基板用端子台 - DMKDS 2,5 - 1740000

プリント基板用端子台、 定格電流: 26 A、 ピッチ: 5 mm、 極数: 1、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 315 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 2-3,81 - 1705650

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 2、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 2-5,08 - 1897694

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 2、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 3-3,81 - 1705663

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 3、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 3-5,08 - 1897704

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 3、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 4-3,81 - 1705676

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 4、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 4-5,08 - 1897717

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 4、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 5-3,81 - 1705689

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 5、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 5-5,08 - 1897720

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 5、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

プリント基板用端子台 - EMKDS 1,5/ 6-3,81 - 1705692

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 6、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑

2,026 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階