製品リスト:デバイス接続

フィルタ

9件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

パネル取付けフレーム - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

VS-SC-RJパネル取付けフレーム、AVAGOトランシーバ用、タイプ:AFBR 5978Z、灰、IP65/67

パネル取付けフレーム - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

SC-RJパネル取付けフレーム、IP67、プッシュプルインターロック用、金属製、Freenetシステム、取付け口は角形、シールおよびSC-RJカップリングあり(POF、PCF、GOF用)、取付けねじなし

パネル取付けフレーム - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

SC-RJパネル取付けフレーム、IP67、プッシュプルインターロック用、金属製、トランシーバ用、取付け口は角形、ハトメ付き、取付けネジ無

パネル取付けフレーム - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

SC-RJパネル取付けフレーム、IP67、プッシュプルインターロック用、プラスチック製、Freenetシステム、取付け口は角形、シールおよびSC-RJカップリングあり(POF、PCF、GOF用)、取付けねじなし

パネル取付けフレーム - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

SC-RJパネル取付けフレーム、IP67、プッシュプルインターロック用、プラスチック製、トランシーバ用、取付け口は角形、ハトメ付き、取付けネジ無

パネル取付けフレーム - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

RJ45パネル取付けフレーム、トランシーバ用、IP67、プッシュ/プルインターロック用、金属製、取付け口は角形、シール付き、取付けねじあり

光ファイバカップリング - FOC-M12-BU/BU - 1416677

光ファイバカップリングM12、デュプレックス、すべてのファイバに対応、壁面用ブラケット付き、IP65

光ファイバトランシーバ - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

M12 FOトランシーバ、デュプレックス、波長:125 Mbpsでは650 nm、POFおよびPCFファイバー用、プリント基板実装用、M16固定ねじ、シーリングキャップ付き、トランシーバモニタリングおよび管理用I²Cインターフェースを含む

光ファイバトランシーバ - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

M12 FOトランシーバ、デュプレックス、波長:125 Mbpsでは1300 nm、GOFファイバー用、プリント基板実装用、M16固定ねじ、シーリングキャップ付き、トランシーバモニタリングおよび管理用I²Cインターフェースを含む

9 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階