製品リスト:リレーモジュール

フィルタ

48件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

リレーモジュール - PLC-RPT- 24DC/21 - 2900299

PLC-INTERFACE、プッシュ・インテクノロジによるベース端子台PLC-BPT... /21とパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 c接点、入力電圧:24 V DC

リレーモジュール - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171

PLCリレー、ネジ接続式ベース端子台PLC-BSC... /21およびパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7. 5に取付け、1 c接点、入力電圧DC 24 V

リレーモジュール - PLC-RPT- 24DC/21AU - 2900306

PLC-INTERFACE、プッシュイン式ベース端子台PLC-BPT... /21とマルチレイヤー金めっきコンタクトを接続したプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 c接点、入力電圧:24 V DC

リレーモジュール - PLC-RSC- 24DC/21AU - 2966265

PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC... /21とマルチレイヤー金めっきコンタクトを接続したプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 c接点、入力電圧:DC 24 V

リレーモジュール - PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 2900312

出力機能用PLC-INTERFACE、プッシュイン式ベース端子台PLC-BPT... /ACTと電源用コンタクトを接続したプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力電圧:DC 24 V

リレーモジュール - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

出力機能用PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC... /ACTと電源用コンタクトを接続したプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力電圧:DC 24 V

スイッチ - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 2900328

スイッチ(手動操作)付きPLC-INTERFACE、「手動、ゼロ、自動」機能用パワーコンタクトリレーを内蔵、プッシュ・イン接続式、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力電圧AC/DC 24 V

スイッチ - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 2982236

スイッチ(手動操作)付きPLCインターフェース、「手動、ゼロ、自動」機能用、ねじ式、電源用コンタクトリレーを組込み、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力電圧:AC/DC 24 V

ソリッドステートリレーモジュール - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 2900352

PLCインターフェース、プッシュイン式ベース端子台PLC-BPT... /21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:DC 24 V、出力:DC 3~48 V/100 mA

ソリッドステートリレーモジュール - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728

PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC... /21およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーで構成、NS 35/7,5 DINレールに取付け、1 a接点、入力:DC 24 V、出力:DC 3~48 V/100 mA

48 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階