製品リスト:マルチ型信号変換器

フィルタ

8件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

絶縁信号変換器 - MACX MCR-UI-UI - 2811284

ユーザーによる設定が可能な3方向絶縁信号変換器、安全絶縁、24 V、パワーブリッジ。 前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。 発注時設定、ネジ接続、SIL。

絶縁信号変換器 - MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297

絶縁信号変換器、安全絶縁、幅に広い電源に対応(AC/DC 24~230 V)。 前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。 標準設定(IN 0~10 V/OUT 0~20 mA)、ネジ接続、SIL。

絶縁信号変換器 - MACX MCR-UI-UI-NC - 2811446

設定可能な3方向絶縁信号変換器、安全絶縁、24 V、パワーブリッジ。 前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。 標準設定(IN 0~10 V/OUT 0~20 mA)、ネジ接続、SIL。

絶縁信号変換器 - MACX MCR-UI-UI-UP - 2811459

ユーザーによる設定が可能な3方向絶縁信号変換器、安全絶縁、幅に広い電源に対応(AC/DC 24~230 V)。 前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。 発注時設定、ネジ接続、SIL。

絶縁信号変換器 - MACX MCR-UI-UI-SP-NC - 2811556

設定可能な3方向絶縁信号変換器、安全絶縁、24 V、パワーブリッジ。 前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。 標準設定(IN 0~10 V/OUT 0~20 mA)、スプリングケージ接続、SIL。

絶縁信号変換器 - MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - 2811569

絶縁信号変換器、安全絶縁、幅に広い電源に対応(AC/DC 24~230 V)。 前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。 標準設定(IN 0~10 V/OUT 0~20 mA)、スプリングケージ接続、SIL。

絶縁信号変換器 - MACX MCR-UI-UI-SP - 2811572

ユーザーによる設定が可能な3方向絶縁信号変換器、安全絶縁、24 V、パワーブリッジ。 前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。 発注時設定、スプリングケージ接続、SIL。

絶縁信号変換器 - MACX MCR-UI-UI-UP-SP - 2811585

ユーザーによる設定が可能な3方向絶縁信号変換器、安全絶縁、幅に広い電源に対応(AC/DC 24~230 V)。 前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。 発注時設定、スプリングケージ接続、SIL。

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階