製品リスト:プッシュイン式分岐端子台

フィルタ

32件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
新製品

共通電位端子台 - PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080

共通電位端子台、 接続方式: ネジ接続、 プッシュイン式、 接続数: 11、 断面積:1.5 mm² - 50 mm²、 AWG: 16 - 1/0、 幅: 16.3 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

新製品

共通電位端子台 - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

共通電位端子台、 接続方式: ネジ接続、 プッシュイン式、 接続数: 11、 断面積:1.5 mm² - 50 mm²、 AWG: 16 - 1/0、 幅: 16.3 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

新製品

共通電位端子台 - PTU 35/4X6/6X2,5-FE - 3214082

共通電位端子台、 接続方式: ネジ接続、 プッシュイン式、 接続数: 11、 断面積:1.5 mm² - 50 mm²、 AWG: 16 - 1/0、 幅: 16.3 mm、 色: 黒/黄、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

分電盤、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - FTRVB 4-FI /BK - 3270208

分電盤、 オプションで6 mm²まで対応、プッシュボタンなし、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

分電盤、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 黒、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

分電盤、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 赤、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

分電盤、 オプションで6 mm²まで対応、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 13、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - PTRVB 4-PV /RD - 3270222

分電盤、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 赤、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

分電盤 - PTRVB 4-PV /BU - 3270223

分電盤、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 16、 幅: 8.3 mm、 長さ: 64 mm、 色: 灰、 接続エレメントの色: 青、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

32 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階