製品リスト:ねじ接続の分岐ブロック

フィルタ

15件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

デバイス端子台 - GE 10/2-B - 2701572

デバイス端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:0.5 mm² - 16 mm²、 AWG: 20 - 6、 幅: 24.8 mm、 高さ: 40 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け

デバイス端子台 - GE 10/2-B BU - 2701573

デバイス端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:0.5 mm² - 16 mm²、 AWG: 20 - 6、 幅: 24.8 mm、 高さ: 40 mm、 色: 青、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け

デバイス端子台 - GE 10/2-BA BU - 2701574

デバイス端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:0.5 mm² - 16 mm²、 AWG: 20 - 6、 幅: 71.3 mm、 高さ: 40 mm、 色: 青、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け

デバイス端子台 - GE 35/2-B - 2701569

デバイス端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:0.75 mm² - 35 mm²、 AWG: 18 - 2、 幅: 34.8 mm、 高さ: 44.9 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け

デバイス端子台 - GE 35/2-B BU - 2701570

デバイス端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:0.75 mm² - 35 mm²、 AWG: 18 - 2、 幅: 34.8 mm、 高さ: 44.9 mm、 色: 青、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け

幹線分岐端子台 - UDB 2X25/16 BK - 3071356

幹線分岐端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:1.5 mm² - 25 mm²、 AWG: 8 - 2、 幅: 23 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

幹線分岐端子台 - UDB 2X25/16 BN - 3071357

幹線分岐端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:1.5 mm² - 25 mm²、 AWG: 8 - 2、 幅: 23 mm、 色: 茶、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

幹線分岐端子台 - UDB 2X25/16 BU - 3071358

幹線分岐端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:1.5 mm² - 25 mm²、 AWG: 8 - 2、 幅: 23 mm、 色: 青、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

幹線分岐端子台 - UDB 2X25/16 GN - 3071359

幹線分岐端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:1.5 mm² - 25 mm²、 AWG: 8 - 2、 幅: 23 mm、 色: 緑、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

幹線分岐端子台 - UDB 2X25/16 GY - 3071355

幹線分岐端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:1.5 mm² - 25 mm²、 AWG: 8 - 2、 幅: 23 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

15 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階