直列端子 - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Inline ECO、デジタル入力端子台、デジタル入力: 8、24 V DC、接続方式: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。
デジタル信号を取得するために使用します。
Inline ECOターミナルは、0℃~+ 55℃の温度範囲で認可されています。電子ベースとInlineコネクタが標準装備されています。

特長

  • デジタル入力8点
  • センサを単線接続

基本情報

詳細情報 2702792
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 117 (C-6-2019)
GTIN 4055626355221
1個あたりの重量(梱包を含まない) 83.380 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見