プッシュイン式ですぐに接続できる分岐ブロック

開梱して接続で完了です!

プッシュイン接続分岐ブロックを使用して、電位分岐でのスペースと時間を削減できます。

プッシュイン式接続を備えたPTFIX分電盤は、異なる数の位置および取付けオプションで接続することができます。それらはすぐに使用可能で、必要に応じて拡張できます。このようにPTFIXは、柔軟でコスト効果の高い負荷および制御電流の分電に役立ちます。

特長

  • 内部接続済みでブリッジ不要、すばやい取付けで最大80%までの時間短縮が可能な、すぐに使用できるブロック
  • 最大50%の省スペースでさまざまな取付けオプションにより、アプリケーションでの柔軟な設定
  • 単線およびフェルール付き撚線で、工具不要の直接プッシュイン接続テクノロジにより接続にかかる時間を短縮

サンプル注文

ご希望のサンプルと資料を無料でお送りいたします。

すぐに使用できるプッシュイン分岐ブロック – 開梱して接続だけで完了

すぐに使用できるプッシュイン分岐ブロック
判別しやすい安全な設置簡単で工具不要のダイレクトプラグイン個別に拡張可能
11色に色分けされた6、12、18の接続ポイントのある分岐ブロックと電源ブロックで、わかりやすく安全な設置が可能です。挿入力は約50%削減されており。断面積が0.25 mm²以上のフェルール付き電線および撚線を簡単に直接挿入できます。CLIPLINE completeシステムの2極のプラグインブリッジを使用して、分岐ブロックを個別に配置、拡張、確認、マーキングできます。

製品タイプ:フランジ取付け、貼付取付け、水平および垂直のDINレール取付け

自由に選択可能 - 各アプリケーションに応じて、さまざまな取付けアダプタおよびフランジを基本ブロックに取り付けることができます。

詳細情報

下記のボタンをクリックして、プッシュイン分岐ブロックの製品ラインアップをご覧ください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階