ニュース概要

ニュースリリース:イーサネット・ネットワークの延長ソリューション

2016/07/06

最大20kmまで簡単にイーサネット・ネットワークを延長可能なTC EXTENDERを発売

フエニックス・コンタクト株式会社(本社:横浜市、代表取締役:青木良行)は、
イーサネットの延長ソリューションを提供する『TC EXTENDER』を発表しました。

イーサネットのネットワークを2台のデバイス間で最大20kmまで、
3台以上の使用でさらに長距離まで簡単に延長できます。
金属導線による延長のため、光ファイバケーブルによる延長に比べてコスト削減が可能です。

<< 製品の特長 >>
■ 最大20kmまで簡単に低コストでイーサネット・ネットワークを延長可能
■ 煩わしい設定なしでリング構成による通信の冗長化が可能(型式 2001,6004)
■ SHDSL技術による安定した通信:最大30Mbps(4線式)、最大15Mbps(2線式)
■ 安心の診断、警報機能:警報接点、診断、イベントログ、SNMP(マネージドタイプのみ)等の機能により通信状態を確認可能
■ 交換可能なサージ保護機能 「PLUGTRAB PT-IQ」:マネージドタイプには組み込み式で交換可能なサージ保護機能が付属
 

<< モデル >>
標準品のアンマネージドタイプ1機種に加えて、IP経由の設定、診断機能や交換可能なサージ保護機能がついたマネージドタイプ2機種をリリースいたします。

アンマネージドタイプ:TC EXTENDER 2001 ETH-2S (製品番号 2702409)
 接続(ポイント・トゥ・ポイント、ライン、リング、スター)、最大30Mbps、警報接点、診断ログ機能 (USB経由専用ツール)

マネージドタイプ:TC EXTENDER 4001 ETH-1S (製品番号 2702253)
 ポイント・トゥ・ポイント接続、最大15Mbps、警報接点、診断ログ機能 (Web)、SNMP、交換可能サージ保護機能、
  SDカード設定保存機能

マネージドタイプ:TC EXTENDER 6004 ETH-2S (製品番号 2702255)
 接続(ポイント・トゥ・ポイント、ライン、リング、スター)、最大30Mbps、警報接点、診断ログ機能(Web)、SNMP、
  交換可能サージ保護機能、SDカード設定保存機能、LCD表示


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード

新着情報

新着情報一覧

接続およびオートメーション技術の新製品

2017年の新製品ご紹介します。

フエニックス・コンタクトの接続およびオートメーション技術の新製品
新製品について

コネクタ、電子機器用ケースの新製品

2017年の新製品ご紹介します。

フエニックス・コンタクトのコネクタ、電子機器用ケースの新製品
新製品について

製品カタログ・資料の入手

製品カタログ・資料を、ウェブ上で閲覧、データダウンロード、資料請求いただけます。

カタログダウンロード
詳細はこちら