基板対基板コネクタ

基板対基板コネクタ

あらゆる方向への接続

FINEPITCHシリーズの堅牢な基板対基板コネクタ

戻る プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 基板対基板コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトは、FINEPITCHシリーズの基板対基板コネクタで、信号およびデータ伝送用にシールド付きとシールドなしのソリューションを初めて提供します。これにより、さまざまなデザイン、スタッキング高さ、コンパクトな0.8および1.27 mmピッチでの極数のバリエーションで独自のプリント基板の接続方向を実現することができます。

特長

  • バリエーションシールド付きおよびシールドなしの基板対基板コネクタ
  • ダブルコンタクトシステムで、信頼性の高い機械的および電気的接続
  • 柔軟な機器設計:さまざまな極数、デザイン、嵌合長の長いスタッキング高さ

シールド付き基板対基板コネクタ、0.8㎜ピッチ

シールド付き基板対基板コネクタ、0.8㎜ピッチ  

シールド付き基板対基板コネクタ、0.8㎜ピッチ

画期的なScaleXコンタクトシステムにより、​FINEPITCH​ 0.8シリーズの基板対基板コネクタは信頼性の高い高速データ伝送を可能にします。工業用途に適した堅牢なプリント基板接続に理想的です。シールドは、外部から、および外部への干渉に対して非常に優れたEMC保護を提供します。

シールドなしの基板対基板コネクタ、1.27 mmピッチ

シールドなしの基板対基板コネクタ、1.27 mmピッチ  

シールドなしの基板対基板コネクタ、1.27 mmピッチ

FINEPITCH 1.27シリーズの基板対基板コネクタにより、機器内での堅牢なプリント基板接続が可能になります。これによりプリント基板の方向を柔軟に設計できます。メザニンおよびコプレナー接続、マザー/ド―ターカード、およびフラットリボンケーブルとの接続を実装できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

あらゆる方向への接続

基板対基板コネクタFINEPITCH 0,8


あらゆる方向への接続

基板対基板コネクタFINEPITCH 1,27